Filtros
Borrar todo
Categoría
Características técnicas
-
Número de contactos inversores
-
Función
-
Número de contactos normalmente abiertos
-
Número de contactos normalmente cerrados
-
Ancho en número de espacios modulares
-
Tensión de control 1
-
Tipo de montaje
-
Tipo de tensión de control 1
-
Frecuencia de tensión de control 1
-
Profundidad de instalación
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/412400-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
Complementos modulares
REF. 412400
Telerruptor silencioso 230 V~ - 1P - 250 V~ - 16A - 1NA - 1 módulo
93,81 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.