-
Tensión nominal
-
Curva de disparo
-
Número de polos (total)
-
Corriente nominal
-
Corriente nominal
-
Corriente nominal
-
Corriente nominal
-
Corriente nominal
-
Corriente nominal
-
Número de polos protegidos
-
Tensión de aislamiento nominal Ui
-
Tipo de tensión
-
Resistencia a picos de tensión asignada (Uimp)
-
Ancho en número de espacios modulares
-
Poder de corte asignado Icn según EN 60898 a 230 V
-
Frecuencia
-
Clase de limitación de energía
-
Montaje empotrado
-
Equipos adicionales posibles
-
Acoplamiento de conductor neutro
-
Grado de protección (IP)
-
Profundidad de instalación
-
Grado de contaminación
-
Protección contra explosiones
-
Anchura
-
Altura
-
Profundidad
-
Resistencia al impacto
-
Temperatura de almacenamiento
-
Tensión nominal
-
Sentido del suministro eléctrico
-
Indicación de marcas de los bornes de conexión
-
Color
-
Número RAL
-
Sin halógenos
-
Método de conexión
-
Tipo de conexión
-
Espacio de la etiqueta/área de impresión
-
Tipo de montaje

Magnetotérmico RX³ - 1P+N - 230 V~ - 10A - curva C
Sin IVA

Magnetotérmico RX³ - 1P+N - 230 V~ - 16A - curva C
Sin IVA

Magnetotérmico RX³ - 1P+N - 230 V~ - 20A - curva C
Sin IVA

Magnetotérmico RX³ - 1P+N - 230 V~ - 25A - curva C
Sin IVA

Magnetotérmico RX³ - 1P+N - 230 V~ - 32A - curva C
Sin IVA

Magnetotérmico RX³ - 1P+N - 230 V~ - 40A - curva C
Sin IVA