Filtros
Borrar todo
Categoría
Características técnicas
-
Número de ventiladores
-
Voltaje de funcionamiento a 50 Hz CA
-
Apto para instalación de 482,6 mm (19 pulgadas)
-
Voltaje de funcionamiento a 60 Hz CA
-
Ejecución como ventilador deslizante
-
Ventilador de circulación
-
Poder de medición
-
Tipo de montaje
-
Ventilador de techo
-
Con filtro
-
Flujo del volumen, soplado libre
-
Apto para montar en pared
-
Versión de EMC
-
Anchura
-
Altura
-
Profundidad
-
Clase de protección (IP)
-
Tipo de tensión
-
Color
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/LG-036574-WEB-R.jpg)
LEGRAND
Armarios industriales
REF. 036574
Conjunto de conexión interna 160 m³/h
363,93 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.