Filtros
Borrar todo
Categoría
Características técnicas
-
Ajuste actual de liberación de sobrecarga
-
Ajuste actual de liberación de sobrecarga
-
Tensión nominal
-
Rango de ajuste de liberación instantánea de cortocircuito
-
Rango de ajuste de liberación instantánea de cortocircuito
-
Corriente nominal de cortocircuito en la corriente de corte Icu a 50 Hz 400 V
-
Rango de ajuste de liberación retardada de cortocircuito a corto plazo
-
Rango de ajuste de liberación retardada de cortocircuito a corto plazo
-
Número de contactos auxiliares como contacto de cambio
-
Intensidad nominal permanente Iu
-
Intensidad nominal permanente Iu
-
Protección de fallo a tierra integrada
-
Apto para montaje en carril DIN
-
Montaje en rail DIN opcional
-
Ejecución del elemento accionador
-
Construcción del dispositivo
-
Con liberación de baja tensión integrada
-
Con alarma activada
-
Número de polos
-
Número de polos
-
Número de contactos auxiliares normalmente cerrados
-
Grado de protección (IP)
-
Posición de la conexión para el circuito principal de tensión
-
Aparato completo con dispositivo de protección
-
Accionamiento motorizado opcional
-
Accionamiento motorizado integrado

LEGRAND
DMX³
REF. 028961
Interruptor de bastidor abierto DMX³ 6300 - fijo - lcu 100kA - talla 3 - 4P - ln 6300A
146 061,51 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.

LEGRAND
DMX³
REF. 028950
Interruptor de bastidor abierto DMX³ 6300 - fijo - lcu 100kA - talla 3 - 3P - ln 5000A
87 424,54 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.

LEGRAND
DMX³
REF. 028951
Interruptor de bastidor abierto DMX³ 6300 - fijo - lcu 100kA - talla 3 - 3P - ln 6300A
115 904,24 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.

LEGRAND
DMX³
REF. 028960
Interruptor de bastidor abierto DMX³ 6300 - fijo - lcu 100kA - talla 3 - 4P - ln 5000A
110 957,26 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.