-
Tensión nominal
-
Número de contactos auxiliares como contacto de cambio
-
Intensidad nominal permanente Iu
-
Intensidad nominal permanente Iu
-
Intensidad nominal permanente Iu
-
Protección de fallo a tierra integrada
-
Apto para montaje en carril DIN
-
Montaje en rail DIN opcional
-
Ejecución del elemento accionador
-
Construcción del dispositivo
-
Con liberación de baja tensión integrada
-
Con alarma activada
-
Número de contactos auxiliares normalmente abiertos
-
Número de polos
-
Número de polos
-
Número de contactos auxiliares normalmente cerrados
-
Posición de la conexión para el circuito principal de tensión
-
Aparato completo con dispositivo de protección
-
Accionamiento motorizado opcional
-
Accionamiento motorizado integrado
-
Clase de protección (IP)
Seccionador de corte en carga DMX³-I 1600 - fijo - talla 0 - 4P - ln 1600A
Sin IVA
Seccionador de corte en carga DMX³-I 1600 - fijo - talla 0 - 4P - ln 1250A
Sin IVA
Seccionador de corte en carga DMX³-I 1600 - fijo - talla 0 - 4P - ln 1000A
Sin IVA
Seccionador de corte en carga DMX³-I 1600 - fijo - talla 0 - 3P - ln 1600A
Sin IVA
Seccionador de corte en carga DMX³-I 1600 - fijo - talla 0 - 3P - ln 1250A
Sin IVA
Seccionador de corte en carga DMX³-I 1600 - fijo - talla 0 - 3P - ln 1000A
Sin IVA