-
Tipo de accesorio/repuesto
-
Tipo de accesorio/repuesto
-
Tipo de accesorio/repuesto
-
Tipo de accesorio/repuesto
-
Tipo de conexión del circuito de corriente principal
-
Apto para montaje en carril DIN
-
Montaje en rail DIN opcional
-
Ejecución del elemento accionador
-
Construcción del dispositivo
-
Con liberación de baja tensión integrada
-
Con alarma activada
-
Position of connection for main current circuit
-
Accionamiento motorizado opcional
-
Aparato completo con dispositivo de protección
-
Accionamiento motorizado integrado
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Height
-
Altura
-
Altura
-
Altura
-
Altura
-
Depth
-
Profundidad
-
Profundidad
-
Profundidad
-
Profundidad
-
Resistencia al impacto
-
Clase de protección (IP)
-
Temperatura de funcionamiento
-
Temperatura de funcionamiento
-
Temperatura de funcionamiento
-
Temperatura de almacenamiento
-
Temperatura de almacenamiento
-
Temperatura de almacenamiento
-
Tipo de tensión
-
Sentido del suministro eléctrico
-
Indicación de marcas de los bornes de conexión
-
Color
-
Color
-
Número RAL
-
Libre de halógenos
-
Tipo de cable de conexión
-
Espacio de la etiqueta/área de impresión
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/LG-423861-WEB-R.jpg)
Mecanismo Debro-lift para DPX³ 250 HP - 4P
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/LG-423860-WEB-R.jpg)
Mecanismo Debro-lift para DPX³ 250 HP - 3P
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/LG-423855-WEB-R.jpg)
Máscara de cubierta frontal extraíble solo para DPX³ 250 HP
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/LG-423862-WEB-R.jpg)
Accesorio de bloqueo en posición seccionado para DPX³ 250 HP
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/LG-423864-WEB-R.jpg)
Candado en posición seccionado DPX³ 250 HP
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/LG-423856-WEB-R.jpg)
Máscara de cubierta frontal extraíble solo para DPX³ 250 HP, con manilla motorizada
Sin IVA