Pasar al contenido principal
Logo print

Visera para la lluvia de la LÍNEA 3000

Línea 3000 BTICINO

Visera para la lluvia de la LÍNEA 3000

REF. 343051 EAN. 8005543565223

Visera de protección frente a lluvia para placas exteriores Línea 3000. Se adquiere por separado.

Garantía 3 años
Familia de precios : 3002
71,37 € / unidad
Precio recom. Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.

Características técnicas

Material del frontal Aluminio
Altura del panel frontal 205 mm
Anchura de placa frontal 122 mm
Profundidad de instalación 46 mm
Tipo de montaje Montado superficial (escayola)
Técnica de instalación Otros
Color Plata
Clase de protección (IP) IP54
Resistencia al impacto IK07
Temperatura de funcionamiento -15-50 °C
Temperatura de almacenamiento -25-70 °C
Contiene pila y/o acumulador No
Designación IEC No aplicable
Pila o acumulador (Pack1) No aplicable
Estado de la batería No aplicable
Objeto conectado No

Documentación

1 documento
Manual de uso
LE08954AC.pdf pdf (0.59 Mo)

Productos relacionados

Puede que también necesites

Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Detalles
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Detalles