-
Tipo de mango
-
Ejecución como puerta acristalada
-
Ejecución como puerta acristalada
-
Mordaza
-
Transparente
-
Transparente
-
Material
-
Ejecución como puerta para bloqueo de seccionador
-
Material
-
Cerradura con candado
-
Material
-
Apto para la anchura de construcción de la caja
-
Apto para la anchura de construcción de la caja
-
Apto para la anchura de construcción de la caja
-
Apto para la anchura de construcción de la caja
-
Apto para la anchura de construcción de la caja
-
Cerradura falleba (tres puntos de cierre)
-
Fijación autoadhesiva
-
Tipo de cierre
-
Modelo
-
Modelo
-
Modelo
-
Modelo
-
Tratamiento de superficie
-
Modelo
-
Color
-
Grado de protección (IP)
-
Acabado de superficie
-
Color
-
Altura
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Profundidad
-
Profundidad
-
Número RAL
-
Agujeros ciegos
-
Versión de EMC
-
Resistencia al impacto
-
Resistencia al impacto
-
Temperatura de funcionamiento
-
Temperatura de almacenamiento
-
Número RAL
-
Sin halógenos

Puerta plana transparente XL³ 160/400 - para caja y armario alt. 1050mm
Sin IVA

Bombín con llave tipo 1242 E - para puerta XL³ - con 1 juego de 2 llaves
Sin IVA

Puerta plana transparente XL³ 160/400 - para caja y armario alt. 900mm
Sin IVA

Puerta equipable metálica XL³ 160 - para caja alt. 450mm
Sin IVA

Puerta plana metálica XL³ 160 - para caja alt. 450mm
Sin IVA

Puerta plana metálica XL³ 160/400 - para caja y armario alt. 600mm
Sin IVA

Puerta plana metálica XL³ 160/400 - para caja y armario alt. 1050mm
Sin IVA

Portadocumentos abiertos - autoadhesivo - 310x200x18mm - RAL 7035
Sin IVA

Placa de entrada de cables- para caja XL³ 160 metal - recortable
Sin IVA

Bombín con llave tipo 405 - para puerta XL³ - con 1 juego de 2 llaves
Sin IVA

Puerta plana transparente XL³ 160/400 - para caja y armario alt. 600mm
Sin IVA

Puerta plana transparente XL³ 160/400 - para caja y armario alt. 750mm
Sin IVA

Puerta equipable metálica XL³ 160/400 - para caja y armario alt. 600mm
Sin IVA

Puerta equipable metálica XL³ 160/400 - para caja y armario alt. 750mm
Sin IVA

Puerta equipable metálica XL³ 160/400 - para caja y armario alt. 900mm
Sin IVA

Bombín con llave tipo 2433A - para puerta XL³ - con 1 juego de 2 llaves
Sin IVA

Funda de plástico flexible - 305 x 220mm - transparente
Sin IVA

Portaplanos autoadhesivo - an. 260 x alt. 165 - gris RAL 7035
Sin IVA

Porta planos cerrado autoadhesivo- IP 50 - 324x120x18mm - gris RAL 7035
Sin IVA

Soporte de fijación de cables para cajas XL³ 160 metal
Sin IVA

Patas de fijación mural de metal (4) - para cajas y armarios IP 43
Sin IVA

Bombín con llave tipo 455 - para puerta XL³ - con 1 juego de 2 llaves
Sin IVA

Puerta plana transparente XL³ 160 - para caja alt. 450mm
Sin IVA

Puerta equipable metálica XL³ 160/400 - para caja y armario alt. 1050mm
Sin IVA