-
Versión de la cubierta
-
Tipo de cobertura
-
Material de carcasa
-
Tapa/puerta transparente
-
Con candado
-
Ancho en número de espacios modulares
-
Tipo de montaje
-
Con placa de montaje
-
Profundidad interna
-
Carril DIN
-
Posibilidad de extensión
-
Versión de EMC
-
Anchura
-
Altura
-
Altura
-
Altura
-
Altura
-
Altura
-
Profundidad
-
Profundidad de instalación
-
Número de filas
-
Número de filas
-
Número de filas
-
Número de filas
-
Número de filas
-
Clase de protección (IP)
-
Color
-
Número RAL
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/020006-LEGRAND-1000.jpg)
Caja distribución metálica XL³ 160 - totalmente modular - 6 filas de 24 módulos
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/LG-020005-WEB-R.jpg)
Caja distribución metálica XL³ 160 - totalmente modular - 5 filas de 24 módulos
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/020004-LEGRAND-1000.jpg)
Caja distribución metálica XL³ 160 - totalmente modular - 4 filas de 24 módulos
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/020003_pw_141875.jpg)
Caja distribución metálica XL³ 160 - totalmente modular - 3 filas de 24 módulos
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/020002_pw_141874.jpg)
Caja distribución metálica XL³ 160 - totalmente modular - 2 filas de 24 módulos
Sin IVA