-
Material
-
Apto para la anchura de construcción de la caja
-
Material
-
Apto para altura de caja
-
Forma del agujero
-
Perforación
-
Longitud
-
Tratamiento de superficie
-
Modelo
-
Grosor del material
-
Acabado de superficie
-
Altura
-
Altura
-
Altura
-
Altura
-
Altura
-
Altura
-
Altura
-
Anchura
-
Anchura
-
Sin halógenos

Placa XL³ 400 celda de cables - para DPX³ 250/630 (400 A) -Vertical
Sin IVA

Tapa cubrebornas metálica XL³ 400 - para 1 DPX³ 250 en celda lateral - Horizontal
Sin IVA

Tapa cubrebornas metálica XL³ 400 - 1/4 de vuelta - para equipos mod en perfil - Alt. 150mm
Sin IVA

Tapa cubrebornas metálica XL³ 400 - para equipos mod y Vistop hasta 160A en perfil
Sin IVA

Tapa cubrebornas metálica XL³ 400 celda de cables - para DPX³ y DPX-IS 250
Sin IVA

Tapa cubrebornas metálica XL³ 400 celda lateral- para DPX³ 250/630 (400 A)
Sin IVA

Placa XL³ 400 celda de cables - para DPX³ 250/630 (400 A) dif.- Vertical
Sin IVA

Tapa cubrebornas metálica XL³ 400 celda lateral - para DPX³ 250/630 con diferencial
Sin IVA

Perfil XL³ 400 celda de cables - para equipos modulares y Vistop de hasta 160A
Sin IVA

Placa XL³ 400 celda de cables. Para DPX³ 160 y DPX³ 250 -Vertical
Sin IVA