-
Apto para revestimiento de tejado
-
Adecuado como pared lateral
-
Apto para revestimiento de suelo
-
Apto para la profundidad de construcción de la caja
-
Apto para la profundidad de construcción de la caja
-
Apto para la profundidad de construcción de la caja
-
Adecuado como pared trasera
-
Material
-
Material
-
Apto para la anchura de construcción de la caja
-
Apto para la anchura de construcción de la caja
-
Apto para la anchura de construcción de la caja
-
Material
-
Apto para la anchura de construcción de la caja
-
Medida de rejilla
-
Medida de rejilla
-
Medida de rejilla
-
Apto para la anchura de construcción de la caja
-
Apto para altura de caja
-
Apto para altura de caja
-
Perforación
-
Con candado
-
Modelo
-
Modelo
-
Tratamiento de superficie
-
Apto para ventilación/desaireación
-
Apto para el tendido de cables
-
Con ventilación
-
Acabado de superficie
-
Con entrada de cable
-
Con entrada de cable
-
Apto para instalaciones en exteriores
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Altura
-
Altura
-
Altura
-
Altura
-
Altura
-
Altura
-
Altura
-
Profundidad
-
Profundidad
-
Profundidad
-
Resistencia al impacto
-
Temperatura de funcionamiento
-
Temperatura de almacenamiento
-
Color
-
Número RAL
-
Número RAL
-
Libre de halógenos
-
Espacio de la etiqueta/área de impresión
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/020509-LEGRAND-1000.jpg)
Techo-base para armario XL³ 4000 - Prof. 975mm - An. 975mm
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/020506-LEGRAND-1000.jpg)
Techo-base para armario XL³ 4000 - Prof. 975mm - An. 725mm
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/020505-LEGRAND-1000.jpg)
Techo-base para armario XL³ 4000 - Prof. 725mm - An. 725mm
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/020508-LEGRAND-1000.jpg)
Techo-base para armario XL³ 4000 - Prof. 725mm - An. 975mm
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/020519-LEGRAND-1000.jpg)
Zócalo acoplable XL³ 4000 - Alt. 100mm - 975x975mm
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/020502_pw_237352.jpg)
Techo-base para celda lateral XL³ 4000 - Prof. 975mm - An. 475mm
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/020504-LEGRAND-1000.jpg)
Techo-base para armario XL³ 4000 - Prof. 475mm - An. 725mm
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/020507-LEGRAND-1000.jpg)
Techo-base para armario XL³ 4000 - Prof. 475mm - An. 975mm
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/020518-LEGRAND-1000.jpg)
Zócalo acoplable XL³ 4000 - Alt. 100mm - 975x725mm
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/020517_pw_141926.jpg)
Zócalo acoplable XL³ 4000 - Alt. 100mm - 975x475mm
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/020502_pw_237352.jpg)
Techo-base para celda lateral XL³ 4000 - Prof. 725mm - An. 475mm
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/020515-LEGRAND-1000.jpg)
Zócalo acoplable XL³ 4000 - Alt. 100mm - 725x725mm
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/LG-020501-WEB-R.jpg)
Techo-base para celda lateral XL³ 4000 - Prof. 475mm - An. 475mm
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/020514-LEGRAND-1000.jpg)
Zócalo acoplable XL³ 4000 - Alt. 100mm - 725x475mm
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/020543-LEGRAND-1000.jpg)
Panel posterior y lateral XL³ 4000 - fijación con tornillos - Alt. 2000mm - An. 975mm
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/020858-LEGRAND-1000.jpg)
Panel post. y lateral XL³ 4000/6300 - fijación con tornillos - Alt. 2200mm - An. 725mm
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-45/020850-LEGRAND-1000.jpg)
Montantes estructurales (4) XL³ 4000 - Alt. 2200mm
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-45/020500-LEGRAND-1000.jpg)
Montantes estructurales (4) XL³ 4000 - Alt. 2000mm
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/020542-LEGRAND-1000.jpg)
Panel posterior y lateral XL³ 4000 - fijación con tornillos - Alt. 2000mm - An. 725mm
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/020548-LEGRAND-1000.jpg)
Panel para celda lateral externa XL³ 4000 - Alt. 2000mm
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/020867-LEGRAND-1000.jpg)
Frontal - para celdas externa XL³ 4000 - Alt. 2200mm
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/020547-LEGRAND-1000.jpg)
Panel para celda lateral interna XL³ 4000 - Alt. 2000mm
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/020866-LEGRAND-1000.jpg)
Panel para celda lateral interna XL³ 4000 - Alt. 2200mm
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-45/020579-LEGRAND-1000.jpg)
Marco soporte tapas cubrebornas XL³ 4000 - pivotante - armario ancho 975mm con celdas
Sin IVA