Filtros
Borrar todo
Categoría
Características técnicas
-
Tipo de accesorio/repuesto
-
Material
-
Apto para la anchura de construcción de la caja
-
Apto para la anchura de construcción de la caja
-
Apto para altura de caja
-
Modelo
-
Apto para ventilación/desaireación
-
Apto para el tendido de cables
-
Color
-
Acabado de superficie
-
Altura
-
Altura
-
Altura
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Apto para instalaciones en exteriores
-
Resistencia al impacto
-
Temperatura de funcionamiento
-
Temperatura de almacenamiento
-
Color
-
Número RAL
-
Sin halógenos
-
Espacio de la etiqueta/área de impresión

LEGRAND
XL³ 800/4000
REF. 020545
Panel de ventilación XL³ 4000 - para zócalos an. 975mm
152,47 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.

LEGRAND
XL³ 800/4000
REF. 020544
Panel de ventilación XL³ 4000 - para zócalos an. 725mm
139,48 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.

LEGRAND
XL³ 800/4000
REF. 020949
Tapas cubrebornas de ventilación con tornillos XL³ 800/4000 - Alt. 200mm - 24 módulos
76,62 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.

LEGRAND
XL³ 800/4000
REF. 020546
Separador para la sobreelevación del techo XL³ 4000
30,52 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.