-
Material
-
Apto para la anchura de construcción de la caja
-
Apto para la anchura de construcción de la caja
-
Apto para la anchura de construcción de la caja
-
Apto para altura de caja
-
Apto para altura de caja
-
Apto para altura de caja
-
Perforación
-
Tratamiento de superficie
-
Tratamiento de superficie
-
Acabado de superficie
-
Número de unidades de altura (UA)
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Altura
-
Altura
-
Altura
-
Resistencia al impacto
-
Temperatura de funcionamiento
-
Temperatura de almacenamiento
-
Color
-
Número RAL
-
Libre de halógenos
-
Espacio de la etiqueta/área de impresión
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/020752-LEGRAND-1000.jpg)
Dispositivo de fijación XL³ 4000 - 1 DMX³ o DMX³-I - fijo - An. 850mm - 36 módulos
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/020754_pw_237321.jpg)
Dispositivo de fijación XL³ 4000 - 1 DMX³ o DMX³-I - secc. - An. 850mm - 36 módulos
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/020751-LEGRAND-1000.jpg)
Dispositivo de fijación XL³ 4000 - 1 DMX³ o DMX³-I - fijo - An. 600mm - 24 módulos
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/020753_pw_237314.jpg)
Dispositivo de fijación XL³ 4000 - 1 DMX³ o DMX³-I - secc. - An. 600mm - 24 módulos
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/LG-020781-WEB-R.jpg)
Bandeja para fijación de 1 o 2 DMX³ o DMX³-I 1600 versión fija en XL³ 4000
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/LG-020780-WEB-R.jpg)
Bandeja para fijación de DMX³ o DMX³-I 1600 versión fija en XL³ 4000
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/LG-021087-WEB-R.jpg)
Tapa cubrebornas de metal para un DMX³ o DMX³-I 1600 36 módulos en versión seccionable
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/LG-021086-WEB-R.jpg)
Tapa cubrebornas de metal para un DMX³ o DMX³-I 1600 36 módulos en versión fija
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/LG-021089-WEB-R.jpg)
Tapa cubrebornas de metal para uno o dos DMX³ o DMX³-I 1600 36 módulos en versión seccionable
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/LG-020779-WEB-R.jpg)
Bandeja de celda externa para fijación de DMX³ o DMX³-I 1600 en XL³ 4000
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/LG-021088-WEB-R.jpg)
Tapa cubrebornas de metal para uno o dos DMX³ o DMX³-I 1600 36 módulos en versión fija
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/020948-LEGRAND-1000.jpg)
Tapa cubrebornas metal XL³ 4000 - 1 DMX³ y DMX-I - An. 850mm - 36 módulos
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/020939_pw_237310.jpg)
Tapa cubrebornas metal XL³ 4000 - 1 DMX³ y DMX-I - An. 600mm - 24 módulos
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/020938-LEGRAND-1000.jpg)
Tapa cubrebornas metal XL³ 4000 - 1 DMX³ y DMX-I - An. 600mm - 24 módulos
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/LG-021081-WEB-R.jpg)
Tapa cubrebornas de metal para DMX³ o DMX³-I en versión seccionable para XL³ 4000
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/LG-021080-WEB-R.jpg)
Tapa cubrebornas de metal para DMX³ o DMX³-I en versión fija para XL³ 4000
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/LG-021085-WEB-R.jpg)
Tapa cubrebornas de metal para un DMX³ o DMX³-I 1600 24 módulos en versión seccionable
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/LG-021084-WEB-R.jpg)
Tapa cubrebornas de metal para un DMX³ o DMX³-I 1600 24 módulos en versión fija
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/LG-021083-WEB-R.jpg)
Tapa cubrebornas ciega para celda externa de alt. 600mm
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/LG-021082-WEB-R.jpg)
Tapa cubrebornas ciega para celda externa de alt. 200mm
Sin IVA