-
Material
-
Apto para la anchura de construcción de la caja
-
Apto para altura de caja
-
Perforación
-
Tratamiento de superficie
-
Acabado de superficie
-
Anchura
-
Altura
-
Resistencia al impacto
-
Temperatura de funcionamiento
-
Temperatura de almacenamiento
-
Color
-
Número RAL
-
Libre de halógenos
-
Espacio de la etiqueta/área de impresión
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/020736-LEGRAND-1000.jpg)
Placa ajustable XL³ 4000 - 1 DPX³ 1600 fijo - conex posterior - horizontal - 24 módulos
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/021104-LEGRAND-1000.jpg)
Placa de montaje fija XL³ 800/4000 - para 1 DPX-IS 1600 conex anterior - vertical - 24 módulos
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/021114-LEGRAND-1000.jpg)
Tapa cubrebornas metal XL³ 800/4000 - con tornillos imperdibles - para 1 DPX-IS 630 vertical
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/020935-LEGRAND-1000.jpg)
Tapa cubrebornas metal XL³ 4000 - con tornillos - 1 DPX³ 1600 - horizontal - 24 módulos
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/020936-LEGRAND-1000.jpg)
Tapa cubrebornas metal XL³ 4000 - con tornillos - 1 DPX³ 1600 conexión anterior horizontal - 24 módulos
Sin IVA