-
Ejecución como puerta acristalada
-
Ejecución como puerta acristalada
-
Apto para la profundidad de construcción de la caja
-
Material
-
Ejecución como puerta para bloqueo de seccionador
-
Apto para la anchura de construcción de la caja
-
Material
-
Calidad del material
-
Apto para altura de caja
-
Apto para altura de caja
-
Apto para altura de caja
-
Apto para altura de caja
-
Modelo
-
Modelo
-
Grado de protección (NEMA)
-
Con placa de montaje
-
Placa de montaje de profundidad ajustable
-
Apto para montar en pared
-
Acabado de superficie
-
Acabado de superficie
-
Fijación en poste
-
Número de puertas
-
Con puerta acristalada
-
Con puerta de ventilación
-
Con puerta trasera
-
Número de bloqueos
-
Apto para instalaciones en exteriores
-
Cubierta inclinada
-
Versión de EMC
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Altura
-
Altura
-
Altura
-
Altura
-
Altura
-
Altura
-
Profundidad
-
Profundidad
-
Resistencia al impacto
-
Resistencia al impacto
-
Resistencia al impacto
-
Clase de protección (IP)
-
Clase de protección (IP)
-
Temperatura de funcionamiento
-
Temperatura de almacenamiento
-
Color
-
Número RAL
-
Libre de halógenos
-
Espacio de la etiqueta/área de impresión
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/020406_pw_92432.jpg)
Caja de distribución XL³ 800 - 1250x910x230mm
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/020406-LEGRAND-1000.jpg)
Caja de distribución XL³ 800 - 1050x910x230mm
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/LG-021267-WEB-R.jpg)
Puerta cristal perfilada XL³ 800 - para caja - Alt. 1250mm - An. 910mm
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/020401_pw_92430.jpg)
Caja de distribución XL³ 800 - 1250x660x230mm
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/020401-LEGRAND-1000.jpg)
Caja de distribución XL³ 800 - 1050x660x230mm
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/LG-021266-WEB-R.jpg)
Puerta cristal perfilada XL³ 800 - para caja - Alt. 1050mm - An. 910mm
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/LG-021262-WEB-R.jpg)
Puerta cristal perfilada XL³ 800 - para caja - Alt.1250mm - An. 660mm
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/021261-LEGRAND-1000.jpg)
Puerta cristal perfilada XL³ 800 - para caja - Alt.1050mm - An. 660mm
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/021257-LEGRAND-1000.jpg)
Puerta metálica perfilada XL³ 800 - para caja - Alt. 1250mm - An. 910mm
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/LG-021256-WEB-R.jpg)
Puerta metálica perfilada XL³ 800 - para caja - Alt. 1050mm - An. 910mm
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/021251_pw_92488.jpg)
Puerta metálica perfilada XL³ 800 - para caja - Alt.1250 - An.660
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-45/020427-LEGRAND-1000.jpg)
Celda lateral interna XL³ 800 - para caja ref. 0 204 07/57- An. 910mm
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-45/020426-LEGRAND-1000.jpg)
Celda lateral interna XL³ 800 - para caja ref. 0 204 06/56 - An. 910mm
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/021251-LEGRAND-1000.jpg)
Puerta metálica perfilada XL³ 800 - para caja - Alt. 1050mm - An. 660mm
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/020447-LEGRAND-1000.jpg)
Tapa cubrebornas ciega bisagra y cerradura XL³ 800 - para celda lateral interna
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/020446-LEGRAND-1000.jpg)
Tapa cubrebornas ciega bisagra y cerradura XL³ 800 - para celda lateral interna
Sin IVA