-
Adecuado como pared lateral
-
Ejecución como puerta acristalada
-
Ejecución como puerta acristalada
-
Adecuado como pared trasera
-
Apto para la profundidad de construcción de la caja
-
Material
-
Ejecución como puerta para bloqueo de seccionador
-
Medida de rejilla
-
Apto para la anchura de construcción de la caja
-
Calidad del material
-
Con candado
-
Modelo
-
Grado de protección (NEMA)
-
Con placa de montaje
-
Placa de montaje de profundidad ajustable
-
Apto para montar en pared
-
Acabado de superficie
-
Acabado de superficie
-
Fijación en poste
-
Número de puertas
-
Con entrada de cable
-
Con puerta acristalada
-
Con puerta de ventilación
-
Con puerta trasera
-
Número de bloqueos
-
Apto para instalaciones en exteriores
-
Cubierta inclinada
-
Versión de EMC
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Altura
-
Altura
-
Altura
-
Altura
-
Altura
-
Altura
-
Profundidad
-
Profundidad
-
Resistencia al impacto
-
Clase de protección (IP)
-
Color
-
Número RAL
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/020456_pw_92443.jpg)
Caja de distribución XL³ 800 - IP 55 - 1295x950x225mm - gris RAL 7035
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/020456-LEGRAND-1000.jpg)
Caja de distribución XL³ 800 - IP 55 - 1095x950x225mm - gris RAL 7035
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/020451-LEGRAND-1000.jpg)
Caja de distribución XL³ 800 - IP 55 - 1095x700x225mm - gris RAL 7035
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/LG-021287-WEB-R.jpg)
Puerta transparente plana XL³ 800 - para caja ref. 0 204 57 - IP55 - An. 950mm
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/020451_pw_92441.jpg)
Caja de distribución XL³ 800 - IP 55 - 1295x700x225mm - gris RAL 7035
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/LG-021282-WEB-R.jpg)
Puerta metal transparente XL³ 800 - para caja ref. 0 204 52 - IP 55 - An. 700mm
Sin IVA
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Puerta transparente plana XL³ 800 - para caja ref. 0 204 56 - IP55 - An. 950mm
Sin IVA
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Puerta metal transparente XL³ 800 - para caja ref. 0 204 51 - IP 55 - An. 700mm
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/021276_pw_92491.jpg)
Puerta metal plana XL³ 800 - para caja ref. 0 204 57 - IP55 - An. 950mm
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/021276-LEGRAND-1000.jpg)
Puerta metal plana XL³ 800 - para caja ref. 0 204 56 - IP55 - An. 950mm
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/LG-021272-WEB-R.jpg)
Puerta metal plana XL³ 800 - para caja ref. 0 204 52 - IP 55 - An. 700mm
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/021271-LEGRAND-1000.jpg)
Puerta metal plana XL³ 800 - para caja ref. 0 204 51 - IP 55 - An. 700mm
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/020467-LEGRAND-1000.jpg)
Paneles laterales (2) XL³ 800 - para caja - Alt. 1295mm
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/020466-LEGRAND-1000.jpg)
Paneles laterales (2) XL³ 800 - para caja - Alt. 1095mm
Sin IVA