-
Método de construcción
-
Apto para la profundidad de construcción de la caja
-
Apto para la profundidad de construcción de la caja
-
Material
-
Material
-
Apto para la anchura de construcción de la caja
-
Apto para la anchura de construcción de la caja
-
Apto para la anchura de construcción de la caja
-
Apto para la anchura de construcción de la caja
-
Apto para la anchura de construcción de la caja
-
Apto para la anchura de construcción de la caja
-
Apto para la anchura de construcción de la caja
-
Apto para la anchura de construcción de la caja
-
Medida de rejilla
-
Medida de rejilla
-
Apto para la anchura de construcción de la caja
-
Perforación
-
Con candado
-
Modelo
-
Modelo
-
Tratamiento de superficie
-
Apto para ventilación/desaireación
-
Apto para el tendido de cables
-
Acabado de superficie
-
Con entrada de cable
-
Apto para instalaciones en exteriores
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Altura
-
Altura
-
Profundidad
-
Color
-
Libre de halógenos
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/020411_pw_141927.jpg)
Zócalo XL³ 800 - para armarios IP 43 an. 910mm
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/020411_pw_141927.jpg)
Zócalo XL³ 800 - para armarios IP 55 an. 950mm
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/020411_pw_141927.jpg)
Zócalo XL³ 800 - para armarios IP 43 an. 660mm
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/020411_pw_141927.jpg)
Zócalo XL³ 800 - para armarios IP 55 an. 700mm
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/020411_pw_141927.jpg)
Zócalo XL³ 800 - para celda lateral IP 43 l. 460mm
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/020411_pw_141927.jpg)
Zócalo XL³ 800 - para celda lateral IP 55 l. 500mm
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/020420_pw_141918.jpg)
Placa de entrada de cables recortable adicional - para XL³ 800 IP 43
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/020490_pw_141922.jpg)
Tabique para compartimentación horizontal - para caja/armario XL³ 800 - An. útil 850mm
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-45/LG-020436-WEB-R.jpg)
Soportes de fijación de cables XL³ 800 - para caja - An. 910mm
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/020490_pw_141922.jpg)
Tabique para compartimentación horizontal - para caja/armario XL³ 800 - An. útil 600mm
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-45/020435_pw_237270.jpg)
Soportes de fijación de cables XL³ 800 - para caja - An. 660mm
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-45/020437-LEGRAND-1000.jpg)
Soportes de fijación de cables XL³ 800 - para celdas externa horizontal
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-45/020195-LEGRAND-1000.jpg)
Soporte universal de metal (3) - para celdas de cables externas XL³
Sin IVA