-
Material
-
Apto para la anchura de construcción de la caja
-
Apto para la anchura de construcción de la caja
-
Material
-
Apto para altura de caja
-
Apto para altura de caja
-
Forma del agujero
-
Longitud
-
Longitud
-
Tratamiento de superficie
-
Modelo
-
Grosor del material
-
Acabado de superficie
-
Anchura
-
Anchura
-
Altura
-
Altura
-
Altura
-
Altura
-
Resistencia al impacto
-
Temperatura de funcionamiento
-
Temperatura de almacenamiento
-
Color
-
Número RAL
-
Libre de halógenos
-
Espacio de la etiqueta/área de impresión
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/020960-LEGRAND-1000.jpg)
Tapa cubrebornas metal XL³ 800/4000 - con tornillos - DPX³ y DPX-IS 250 - Alt. 300mm - 36 módulos
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/020651-LEGRAND-1000.jpg)
Perfil para fijación en montantes funcionales XL³ 800/4000 - 36 módulos
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/020810-LEGRAND-1000.jpg)
Tapa cubrebornas metal XL³ 800/4000 - 1/4 de vuelta - DPX³ y DPX-IS 250 - Alt. 300mm - 24 módulos
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/020910-LEGRAND-1000.jpg)
Tapa cubrebornas metal XL³ 800/4000 - con tornillos - DPX³ y DPX-IS 250 - Alt. 300mm - 24 módulos
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/020951-LEGRAND-1000.jpg)
Tapa cubrebornas metal XL³ 800/4000 - con tornillos - para Vistop 160A - Alt. 200mm - 36 módulos
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/020601-LEGRAND-1000.jpg)
Perfil para fijación en montantes funcionales XL³ 800/4000 - 24 módulos
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/020801_pw_141990.jpg)
Tapa cubrebornas metal XL³ 800/4000 - 1/4 de vuelta - Vistop 160A - Alt. 200mm - 24 módulos
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/020950-LEGRAND-1000.jpg)
Tapa cubrebornas metal XL³ 800/4000 - con tornillos - para aparato modular - Alt. 150mm - 36 módulos
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/020901-LEGRAND-1000.jpg)
Tapa cubrebornas metal XL³ 800/4000 - con tornillos - para Vistop 160A - Alt. 200mm - 24 módulos
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/020800-LEGRAND-1000.jpg)
Tapa cubrebornas metal XL³ 800/4000 - 1/4 de vuelta - para equipo mod - Alt. 150mm - 24 módulos
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/020900-LEGRAND-1000.jpg)
Tapa cubrebornas metal XL³ 800/4000 - con tornillos - para aparato modular - Alt. 150mm - 24 módulos
Sin IVA