-
Material
-
Apto para la anchura de construcción de la caja
-
Apto para la anchura de construcción de la caja
-
Apto para altura de caja
-
Apto para altura de caja
-
Acabado de superficie
-
Anchura
-
Anchura
-
Altura
-
Altura
-
Altura
-
Altura
-
Resistencia al impacto
-
Temperatura de funcionamiento
-
Temperatura de almacenamiento
-
Color
-
Número RAL
-
Libre de halógenos
-
Espacio de la etiqueta/área de impresión
Tapa cubrebornas metal XL³ 800/4000 - con tornillos imperdibles - para 1 DPX-IS 630 - 24 módulos
Sin IVA
Tapa cubrebornas metal XL³ 800/4000 - con tornillos - para 1 DPX-IS 630 - Alt. 300mm - 36 módulos
Sin IVA
Tapa cubrebornas metal XL³ 800/4000 - 1/4 de vuelta - para 1 DPX-IS 630 - Alt. 300mm - 24 módulos
Sin IVA
Tapa cubrebornas metal XL³ 800/4000 - con tornillos - para 1 DPX-IS 630 - Alt. 300mm - 24 módulos
Sin IVA
Tapa cubrebornas metal XL³ 800/4000 - con tornillos - para 2 DPX-IS 250 - Alt. 300mm - 24 módulos
Sin IVA
Tapa cubrebornas metal XL³ 800/4000 - 1/4 de vuelta - para 2 DPX-IS 250 - Alt. 300mm - 24 módulos
Sin IVA
Tapa cubrebornas metal XL³ 800/4000 - con tornillos - De 1 a 3 DPX³ 630 - Diferencial vertical - Alt. 600 -24 módulos
Sin IVA
Tapa cubrebornas metal XL³ 800/4000 - con tornillos - DPX³ 125 - horizontal - 24 módulos
Sin IVA
Tapa cubrebornas metal XL³ 800/4000 - 1/4 de vuelta - DPX³ 125 - horizontal - 24 módulos
Sin IVA