-
Material
-
Apto para la anchura de construcción de la caja
-
Apto para altura de caja
-
Perforación
-
Tratamiento de superficie
-
Acabado de superficie
-
Anchura
-
Anchura
-
Altura
-
Altura
-
Altura
-
Altura
-
Resistencia al impacto
-
Temperatura de funcionamiento
-
Temperatura de almacenamiento
-
Color
-
Número RAL
-
Libre de halógenos
-
Espacio de la etiqueta/área de impresión
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/020613-LEGRAND-1000.jpg)
Placa XL³ 800/4000 - inversor de redes motorizado ref. 4 210 58 - vertical - 24 módulos
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/020661-LEGRAND-1000.jpg)
Placa de montaje XL³ 800/4000 - DPX³ con adaptador de fijación - vertical - 36 módulos
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/020805-LEGRAND-1000.jpg)
Tapa cubrebornas metal XL³ 800/4000 - 1/4 de vuelta - DPX³ 250 mando rotativo -Alto. 300mm -24 módulos
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/020905-LEGRAND-1000.jpg)
Tapa cubrebornas metal XL³ 800/4000 - con tornillos - DPX³ 250 con mando rotativo - Alt. 300mm -24 módulos
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/LG-020608-WEB-R.jpg)
Placa XL³ 800/4000 - DPX³ con mando rotativo- vertical - 24 módulos
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/020813-LEGRAND-1000.jpg)
Tapa cubrebornas metal XL³ 800/4000 - 1/4 de vuelta - DPX³ 160 - horizontal -24 módulos
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/020611-LEGRAND-1000.jpg)
Placa de montaje XL³ 800/4000 - DPX³ con adaptador de fijación - vertical - 24 módulos
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/020913-LEGRAND-1000.jpg)
Tapa cubrebornas metal XL³ 800/4000 - con tornillos - DPX³ 160 - horizontal -24 módulos
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/020617-LEGRAND-1000.jpg)
Placa de montaje XL³ 800/4000 - para 1 DPX³ 250 - horizontal - 24 módulos
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/020927-LEGRAND-1000.jpg)
Tapa cubrebornas metálica XL³ 800/4000 DPX³ 250 con cubrebornas - Alt. 300mm - 24 módulos
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/020615-LEGRAND-1000.jpg)
Placa de montaje XL³ 800/4000 - para 1 DPX³ 160 - horizontal - 24 módulos
Sin IVA