-
Apto para la profundidad de construcción de la caja
-
Material
-
Apto para la anchura de construcción de la caja
-
Apto para la anchura de construcción de la caja
-
Apto para la anchura de construcción de la caja
-
Apto para la anchura de construcción de la caja
-
Apto para la anchura de construcción de la caja
-
Apto para la anchura de construcción de la caja
-
Modelo
-
Apto para ventilación/desaireación
-
Apto para el tendido de cables
-
Color
-
Altura
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Profundidad
-
Apto para instalaciones en exteriores

Zócalo XL³ 800 - para armarios IP 43 an. 660mm
Sin IVA
Zócalo XL³ 800 - para armarios IP 43 an. 910mm
Sin IVA
Zócalo XL³ 800 - para armarios IP 55 an. 950mm
Sin IVA
Zócalo XL³ 800 - para celda lateral IP 43 l. 460mm
Sin IVA
Zócalo XL³ 800 - para armarios IP 55 an. 700mm
Sin IVA
Zócalo XL³ 800 - para celda lateral IP 55 l. 500mm
Sin IVA