Filtros
Borrar todo
Categoría
Características técnicas
-
Voltaje nominal
-
Volumen
-
Material de carcasa
-
Tipo de corriente
-
Calidad del material de la carcasa
-
Tipo de montaje
-
Tipo de sonido
-
Protección de la carcasa
-
Transformador incorporado
-
Color de la carcasa
-
Anchura
-
Altura
-
Profundidad
-
Profundidad de instalación
-
Resistencia al impacto
-
Clase de protección (IP)
-
Temperatura de funcionamiento
-
Temperatura de almacenamiento
-
Tratamiento antibacteriano
-
Método de conexión
-
Sección transversal del núcleo
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/L4356_230-BTICINO-1000.jpg)
BTICINO
Livinglight
REF. L4356/230
Zumbador Livinglight - 8VA 230 Vca - 75dB - 1 módulo - Antracita
27,04 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/NT4356_230-BTICINO-1000.jpg)
BTICINO
Livinglight
REF. NT4356/230
Zumbador Livinglight - 8VA 230 Vca - 75dB - 1 módulo - Tech
27,04 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/N4356_230-BTICINO-1000.jpg)
BTICINO
Livinglight
REF. N4356/230
Zumbador Livinglight - 8VA 230 Vca - 75dB - 1 módulo - Blanco
24,59 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.