Filtros
Borrar todo
Categoría
Características técnicas
-
Voltaje nominal
-
Loudness
-
Material de carcasa
-
Tipo de corriente
-
Calidad del material de la carcasa
-
Tipo de montaje
-
Tipo de sonido
-
Protección de la carcasa
-
Protección de la carcasa
-
Transformador incorporado
-
Color de la carcasa
-
Color de la carcasa
-
Color de la carcasa
-
Anchura
-
Altura
-
Profundidad
-
Profundidad de instalación
-
Resistencia al impacto
-
Clase de protección (IP)
-
Temperatura de funcionamiento
-
Temperatura de almacenamiento
-
Frecuencia
-
Número RAL
-
Número RAL
-
Libre de halógenos
-
Tratamiento antibacteriano
-
Método de conexión
-
Número de bornes
-
Capacidad de los bornes
-
Tipo de cable de conexión
-
Sección transversal del núcleo
-
Control volumen
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/LG-741382-WEB-R.jpg)
LEGRAND
Valena Next
REF. 741382
Zumbador Valena Next - 230V - 50Hz - 25 mA - 70 dB - Aluminio
53,55 €
/
1 piece
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/LG-741482-WEB-R.jpg)
LEGRAND
Valena Next
REF. 741482
Zumbador Valena Next - 230V - 50Hz - 25 mA - 70 dB - Dark
53,55 €
/
1 piece
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/LG-741282-WEB-R.jpg)
LEGRAND
Valena Next
REF. 741282
Zumbador Valena Next - 230V - 50Hz - 25 mA - 70 dB - Blanco
42,85 €
/
1 piece
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.