Tuerca de plástico PG36 para prensaestopas hexagonal de plástico con base - gris RAL7035
Sin IVA
Borna Viking 3 con resorte - 1 unión/2 conduct - 1 entrada/1 salida - gris - paso 5
Sin IVA
Borna Viking 3 con tornillo - 1 unión - 1 entrada/1 salida - gris - paso 5
Sin IVA
Tuerca de plástico ISO40 para prensaestopas hexagonal de plástico con base - gris RAL7035
Sin IVA
Prensaestopas de plástico - IP68 - ISO 12 - RAL 7001
Sin IVA
Tapón de plástico - IP68 - para PE ISO 32 - RAL 7001
Sin IVA
Etiqueta en blanco - para Logicab 2 - 17 x 26mm
Sin IVA
Tapa terminal para Borna Viking 3 con tornillos - 2 pisos
Sin IVA
Prensaestopas de plástico - IP68 - ISO 25 - RAL 7035
Sin IVA
Montura pequeña redonda Osmoz
Sin IVA
Tapa terminal para Borna Viking 3 con tornillos - seccionable/de función paso 6/5
Sin IVA
Tabiques de separación y aislamiento- Borna Viking 3 tornillos - 2 entradas/2 salidas/seccionable/paso 6
Sin IVA
Prensaestopas de plástico - IP68 - PG 21 - RAL 7035
Sin IVA
Tuercas-clip para tornillo M4 - para placas perforadas Lina 25
Sin IVA
Tuercas-clip para tornillo M5 - para placas perforadas Lina 25
Sin IVA
Tapa terminal para Borna Viking 3 con tornillos - 1 entrada/1 salida - paso 12 y 15
Sin IVA
Etiqueta virgen para cables - para Logicab 2 - 37x9,5mm
Sin IVA
Tapa terminal para Borna Viking 3 con tornillos - 2 entradas - 2 salidas
Sin IVA
Tabiques de separación y aislamiento - Borna Viking 3 resorte - 1-2 ent./1-2 sal. - paso 5/6
Sin IVA
Tuerca aislante - Rosca: M4
Sin IVA
Tuerca aislante - Rosca: M6
Sin IVA
Tapa terminal para Borna Viking 3 resorte - 2 entradas/2 salidas - paso 5
Sin IVA
Cinta espiro negra - 6 - 50mm
Sin IVA
Tapón de plástico - IP68 - para PE ISO 25 - RAL 7001
Sin IVA