ICP-M - Interruptor de control de potencia 3 P - 400 V~ - 10A - 3 módulos
Sin IVA
ICP-M - Interruptor de control de potencia 3 P - 400 V~ - 20A - 3 módulos
Sin IVA
Magnetotérmico RX³ - 1P+N - 230 V~ - 25A - curva C
Sin IVA
Magnetotérmico RX³ - 1P+N - 230 V~ - 32A - curva C
Sin IVA
Magnetotérmico RX³ - 1P+N - 230 V~ - 40A - curva C
Sin IVA
Magnetotérmico RX³ - 2P - 230/400 V~ - 10A - curva C
Sin IVA
ICP-M - Interruptor de control de potencia 4 P - 400 V~ - 25A - 4 módulos
Sin IVA
Abrazadera con base y pasador o cierre de 15 a 50mm. Brida y taco Colson. Con protección U.V. Estriado interior. Color negro
Sin IVA
Canal para cuadros de paredes perforadas - 60x60mm - gris claro sin halógenos
Sin IVA
Canal perforada para cuadro 40x25mm - Longitud 2m
Sin IVA
Canal perforada para cuadro 60x80mm - Longitud 2m
Sin IVA
Canal perforada para cuadro 60x120mm - Longitud 2m
Sin IVA
Canal perforada para cuadro 80x25mm - Longitud 2m
Sin IVA
Canal perforada para cuadro 80x30mm - Longitud 2m
Sin IVA
Canal perforada para cuadro 80x60mm - Longitud 2m
Sin IVA
Canal perforada para cuadro 80x100mm - Longitud 2m
Sin IVA
Canal lisa para cuadro 100x100mm - Longitud 2m
Sin IVA
Punteras de cableado Starfix - para conductores de sección - 2x2,5mm² - gris
Sin IVA
Punteras Starfix - simples individuales - sección 1,5mm- - negro
Sin IVA
Conector para barra de cobre perforada de 12x4mm
Sin IVA
Perfil comunicante EMS CX³, L. 18 módulos
Sin IVA
Interfaz de comunicación EMS CX³/RS 485
Sin IVA
Alimentación auxiliar para la unidad electrónica de los DPX³
Sin IVA
Módulo para configuración y visualización EMS CX³
Sin IVA