MCCB DPX³ 630 electrónico S2 + medida - 3P - Icu 100kA (400 V~) - In 250A
Sin IVA
Interruptor de desconexión libre DPX³-I 160 - 3P - 1250A
Sin IVA
Interruptor automático de bastidor abierto DMX³ 1600 - fijo - lcu 50kA - talla 0 - 3P - ln 800A
Sin IVA
Unidad de automatismo configurable para inversores de redes con tres interruptores
Sin IVA
Automático MCCB DPX³ 250 - magnetotérmico diferencial -- 3P+N/2 - Icu 70 kA (400 V~) - In 250A
Sin IVA
Automático MCCB DPX³ 250 - magnetotérmico diferencial -- 4P - Icu 70 kA(400 V~) - In 250A
Sin IVA
MCCB DPX³ 630 electrónico S2 + medida - 4P - Icu 36 kA (400 V~) - In 630A
Sin IVA
Automático MCCB DPX³ 250 electrónico-dif + medida - 4P - Icu 36 kA (400 V~) - In 250A
Sin IVA
Base conexión anterior ejecución seccionable DPX³ 1600 - 4P
Sin IVA
Seccionador de corte en carga DMX³-I 1600 - fijo - talla 0 - 3P - ln 1250A
Sin IVA
Base conexión posterior ejecución seccionable DPX³ 1600 - 4P
Sin IVA
Automático MCCB DPX³ 1600 - magnetotérmico - 3P - Icu 50kA (400 V~) - In 630A
Sin IVA
Automático MCCB DPX³ 1600 - magnetotérmico - 3P - Icu 50kA (400 V~) - In 800A
Sin IVA
Interruptor automático de bastidor abierto DMX³ 1600 - fijo - lcu 50kA - talla 0 - 3P - ln 630A
Sin IVA
Unidad de protección electrónica DMX³ 1600 - MP4 con pantalla LCD - LSIg
Sin IVA
Servidor Web para gestión y consulta remota - para 255 direcciones MODBUS
Sin IVA
Automático MCCB DPX³ 250 - magnetotérmico diferencial -- 4P - Icu 36 kA(400 V~) - In 250A
Sin IVA
Automático MCCB DPX³ 250 - magnetotérmico diferencial -- 3P+N/2 - Icu 36 kA (400 V~) - In 250A
Sin IVA
Automático MCCB DPX³ 630 - electrónico S2 - 4P - Icu 50kA (400 V~) - In 630A
Sin IVA
Automático MCCB DPX³ 250 - magnetotérmico diferencial -- 4P - Icu 50kA(400 V~) - In 250A
Sin IVA
Automático MCCB DPX³ 250 - magnetotérmico diferencial -- 3P+N/2 - Icu 50kA (400 V~) - In 250A
Sin IVA
Seccionador de corte en carga DMX³-I 1600 - fijo - talla 0 - 3P - ln 1000A
Sin IVA
MCCB DPX³ 630 electrónico S2 + medida - 4P - Icu 50kA (400 V~) - In 400A
Sin IVA
MCCB DPX³ 630 electrónico S2 + medida - 4P - Icu 50kA (400 V~) - In 250A
Sin IVA