Cubrebornas ICP-M 2 módulos
Sin IVA
SAI rack KEOR SPE 2U 1,5kVA de Legrand
Sin IVA
SAI rack KEOR SPE 2U 3kVA de Legrand
Sin IVA
Torre SAI Keor SPE 750VA de Legrand
Sin IVA
Torre SAI Keor SPE 1,5kVA de Legrand
Sin IVA
Torre SAI Keor SPE 2kVA de Legrand
Sin IVA
Prensaestopas de plástico - IP68 - ISO 16 - RAL 7035
Sin IVA
Prensaestopas de plástico - IP68 - ISO 20 - RAL 7035
Sin IVA
Prensaestopas de plástico - IP68 - ISO 32 - RAL 7035
Sin IVA
Prensaestopas de plástico - IP68 - PG 9 - RAL 7035
Sin IVA
Prensaestopas de plástico - IP68 - PG 13,5 - RAL 7035
Sin IVA
Prensaestopas de plástico - IP68 - PG 29 - RAL 7035
Sin IVA
Interruptor automático de bastidor abierto DMX³ 4000 - fijo - talla 2 - 3P- In: 800A - 1000Vca - Icu 50kA
Sin IVA
Interruptor automático de bastidor abierto DMX³ 4000 - fijo - talla 2 - 3P- In: 4000A - 1000Vca - Icu 50kA
Sin IVA
Automático MCCB DPX³ 250 - magnetotérmico - 3P - Icu 36 kA (400 V~) - In 100A
Sin IVA
Interruptor de desconexión libre - DPX³-I 250 - 4P diferencial - 250A
Sin IVA
Automático MCCB DPX³ 250 electrónico + medida - 3P - Icu 36 kA (400 V~) - In 250A
Sin IVA
Automático MCCB DPX³ 160 - magnetotérmico diferencial -- 3P+N/2 - Icu 36 kA (400 V~) -In 125A
Sin IVA
Automático MCCB DPX³ 630 - electrónico S2 - 3P - Icu 100kA (400 V~) - In 250A
Sin IVA
MCCB DPX³ 630 electrónico S2 + medida - 4P - Icu 50kA (400 V~) - In 630A
Sin IVA
Interruptor de caja moldeada DPX³ 630 - solo magnético - 4P - Icu 70 kA (400 V~) - In 400A
Sin IVA
Mando prolongado estándar DPX-IS 1600
Sin IVA
Mando rotativo de emergencia - prolongado sobre puerta DPX-IS 250/630 - IP 55
Sin IVA
Mando rotativo emergencia -directo DPX-IS 250/630 mando frontal/lateral derecho
Sin IVA