Borna Viking 3 con tornillo - para circuito no cortado miniseccionador naranja/paso 6
Sin IVA
Borna de potencia Viking 3 - cable-cable - paso 55
Sin IVA
Borna de potencia Viking 3 - Conexión-conexión - paso 36
Sin IVA
Borna de potencia Viking 3 - Conexión-conexión - paso 42
Sin IVA
Tapa IP67 Osmoz - transparente
Sin IVA
Brida Colring. Ancho 2,4mm. Longitud 95mm. En bolsa de 100 unidades. Color negro
Sin IVA
Brida Colring. Ancho 2,4mm. Longitud 140mm. En bolsa de 100 unidades. Negra
Sin IVA
Brida Colring . Ancho 2,4mm. Longitud 180mm. En bolsa de 100 unidades. Negra
Sin IVA
Brida Colring. Ancho 3,5mm. Longitud 180mm. En bolsa de 100 unidades. Negra
Sin IVA
Brida Colring. Ancho 2,4mm. Longitud 140mm. En bolsa de 100 unidades. Transparente
Sin IVA
Brida Colring. Ancho 3,5mm. Longitud 180mm. En bolsa de 100 unidades. Transparente
Sin IVA
Brida Colson. Ancho 6,7mm. Longitud 128mm. Con protección U.V., resiste altas temperaturas. Estriado interior. Negra
Sin IVA
Clipsotube, accesorio para fijación de para conductos flexibles o rígidos IRL Ø16 - Color gris
Sin IVA
Clipsotube, accesorio para fijación de para conductos flexibles o rígidos IRL Ø20 - Color gris
Sin IVA
Armario Atlantic- metálico estanco - IP 66/IK 10 - 400x300x160mm - RAL7035
Sin IVA
Armario Atlantic- metálico estanco - IP 66/IK 10 - 500x400x250mm - RAL7035
Sin IVA
Armario Atlantic- metálico estanco - IP 66/IK 10 - 700x500x250mm - RAL7035
Sin IVA
Armario Atlantic- metálico estanco - IP 66/IK 10 - 1000x800x250mm - RAL7035
Sin IVA
Armario Atlantic- metálico estanco - IP 66/IK 10 - 1200x800x300mm - RAL7035
Sin IVA
Armario Atlantic- metálico estanco - IP 66/IK 10 - 400x400x200mm - RAL7035
Sin IVA
Armario Atlantic- metálico estanco - IP 66/IK 10 - 600x600x250mm - RAL7035
Sin IVA
Armario Atlantic- metálico estanco - IP 66/IK 10 - 300x400x200mm - RAL7035
Sin IVA
Soporte aislante de 1 a 4 barras por polo - hasta 4000A - XL³ 4000
Sin IVA
Caja Plexo³ a equipar para instalaciones fotovoltaicas 1X12 módulos
Sin IVA