Interruptor horario programable analógico - semanal
Sin IVA
Cerradura con llave n.° 850: para cajas modulares de empotrar Nedbox
Sin IVA
Cerradura con llave n.° 850 para cajas Plexo³
Sin IVA
Placa cubrebornas ciega para cajas Plexo³ 18 módulos por fila
Sin IVA
Bisagras (2) para cajas Plexo³
Sin IVA
Tuerca de plástico PG36 para prensaestopas hexagonal de plástico con base - gris RAL7035
Sin IVA
Soporte adhesivo Colring para brida de ancho máx. 4,6mm. Incoloro
Sin IVA
Soporte adhesivo Colring para brida de ancho máx. 9mm. Incoloro
Sin IVA
Prensaestopas de plástico - IP68 - PG 36 - RAL 7001
Sin IVA
Prensaestopas de plástico - IP68 - PG 48 - RAL 7001
Sin IVA
Prensaestopas de plástico - IP68 - PG 7 - RAL 7001
Sin IVA
Prensaestopas de plástico - IP68 - PG 11 - RAL 7001
Sin IVA
Perfil comunicante EMS CX³, L. 18 módulos
Sin IVA
Interfaz de comunicación EMS CX³/RS 485
Sin IVA
Alimentación auxiliar para la unidad electrónica de los DPX³
Sin IVA
Módulo para configuración y visualización EMS CX³
Sin IVA
Interruptor diferencial DX³ - 2P- 230V~- 40A - tipo B - 300mA - 4 módulos
Sin IVA
Placa de montaje fija XL³ 4000 - para 1 DPX³ 250 HP versión extraíble o seccionable - pos. horizontal - 24 módulos
Sin IVA
Interruptor automático de bastidor abierto DMX³ 1600, seecionable (partemóvil) - Icu 50kA- talla 0- 3P - In 1600A
Sin IVA
Seccionador de corte en carga DMX³-I 1600 - seccionable (partemóvil), 4P - In 1250A
Sin IVA
Portaetiquetas para cables - para Logicab 2 ref 0 387 15 - 88x15mm
Sin IVA
Etiqueta en blanco - para Logicab 2 - 17 x 26mm
Sin IVA
Canaleta azul libre de halógenos 40x60mm
Sin IVA
Canaleta azul sin halógenos 60x60mm
Sin IVA