Base con enclavamiento mecánico supercompacta P17, 16A, 3P+N+T, 200/250V~, IK09, IP44. Color rojo
Sin IVA
Cortacircuitos para fusible cil. 10x38 - 1000V= - 20A - 1 módulo - uso fotovoltaico
Sin IVA
Clavija aérea P17 PRO. 3P+T, 16A, 380/415 V~, IP44. Color rojo
Sin IVA
Magnetotérmico RX³ - 1P+N - 230 V~ - 10A - curva C
Sin IVA
Magnetotérmico RX³ - 1P+N - 230 V~ - 16A - curva C
Sin IVA
Magnetotérmico RX³ - 2P - 230/400 V~ - 32A - curva C
Sin IVA
Magnetotérmico RX³ - 2P - 230/400 V~ - 40A - curva C
Sin IVA
Toma de carga de plástico Green'up Premium monofásica para 1 VE - Modo 3 - Potencia 7,4kW (32A) con protección DC y Kit Com/RFID
Sin IVA
Toma de carga de plástico Green'up Premium monofásica para 1 VE - Modo 3 - Potencia 7,4kW 32A con protección DC
Sin IVA
Toma de carga de plástico Green'up Premium trifásica para 1 VE - Modo 3 - Potencia 22kW 32A con protección DC
Sin IVA
Módulo de medida EMS CX³ monofásico hasta 63A con toroidal cerrado
Sin IVA
Obturador 18 módulos - blanco RAL 9003
Sin IVA
Techo RAL 7035 - para caja Marina an. 500 x fondo 250mm
Sin IVA
Techo RAL 7035 - para caja Marina an. 800 x fondo 300mm
Sin IVA
Techo RAL 7035 - para cajas Atlantic metálicas - an. 400 x fondo 200mm
Sin IVA
Peine para Borna Viking 3 tornillos y resorte - para 10 bornas - paso de 5 - azul
Sin IVA
Adaptador para pulsatería Ø22,5mm
Sin IVA
Adaptador para equipamientos diversos
Sin IVA
Soporte por tornillo para bridas Colson de ancho 9mm máx. Protección UV. Negro
Sin IVA
Taco de fijación mural para bridas Colson. Taladro Ø8mm. Con protección UV. Negro
Sin IVA
Base para clavadora de brida Colson. Fijación con clavadora Spit Pulsa. Negro
Sin IVA
Soporte a presión Colring para brida de ancho máx. 4,6mm. Incoloro
Sin IVA
Prensaestopas de plástico - IP68 - PG 29 - RAL 7001
Sin IVA
Pata de candado inoxidable - para caja Marina a partir de una alt. de 400mm
Sin IVA