Borna Viking 3 con tornillo - 1 unión - 1 entrada/1 salida - azul - paso 6
Sin IVA
Peine para Borna Viking 3 tornillo y resorte - para 2 borna - paso de 8
Sin IVA
Tapa terminal para Borna Viking 3 con tornillos - 3 pisos
Sin IVA
Borna Viking 3 con resorte - 1 unión/2 conduct - 1 entrada/1 salida - azul - paso 6
Sin IVA
Fusible cilíndrico tipo gG-APR - 10,3x38mm - sin indicador de fusión - 32A
Sin IVA
Borna Viking 3 con resorte - 1 unión/2 conduct - 1 entrada/1 salida - azul - paso 5
Sin IVA
Tabiques de separación y aislamiento- Borna Viking 3 tornillos - entrada/1 salida/paso 5, 6, 8, 10
Sin IVA
Borna Viking3 con tornillo - 1 unión - 1 entrada/1 salida - azul - paso 5
Sin IVA
Cartucho fusible cilíndrico miniatura - 5x20mm - 2A
Sin IVA
Prensaestopas de plástico - IP68 - PG 7 - RAL 7001
Sin IVA
Cartucho fusible cilíndrico miniatura - 5x20mm - 5A
Sin IVA
Cartucho fusible cilíndrico - gG - 10x38mm - sin indicador - 10A
Sin IVA
Cartucho fusible cilíndrico - aM - 10x38mm - sin indicador - 2A
Sin IVA
Tope final para borna Viking 3 - paso de 6mm automático- sin tornillos
Sin IVA
Borna Viking 3 con resorte - 1 unión/2 conduct - 1 entrada/1 salida - gris - paso 6
Sin IVA
Borna Viking 3 con tornillo - 1 unión - 1 entrada/1 salida - gris - paso 6
Sin IVA
Tornillo M6 para XL³
Sin IVA
Osmoz montura redonda modelo grande
Sin IVA
Tornillo aislante - Rosca: M4
Sin IVA
Fusible cilíndrico tipo gG - 8x32mm - sin indicador de fusión - 2A
Sin IVA
Fusible cilíndrico tipo gG - 8x32mm - sin indicador de fusión - 10A
Sin IVA
Fusible cilíndrico tipo gG - 8x32mm - sin indicador de fusión - 4A
Sin IVA
Fusible cilíndrico tipo gG - 8x32mm - sin indicador de fusión - 16A
Sin IVA
Fusible cilíndrico tipo gG - 8x32mm - sin indicador de fusión - 6A
Sin IVA