Base con enclavamiento mecánico P17. 3P+N+T, 63A, 380/415V~, IP66. Sin rail DIN
Sin IVA
Base con enclavamiento mecánico supercompacta P17, 16A, 3P+N+T, 200/250V~, IK09, IP44. Color rojo
Sin IVA
Magnetotérmico RX³ - 1P+N - 230 V~ - 10A - curva C
Sin IVA
Magnetotérmico RX³ - 1P+N - 230 V~ - 16A - curva C
Sin IVA
Magnetotérmico RX³ - 2P - 230/400 V~ - 32A - curva C
Sin IVA
Magnetotérmico RX³ - 2P - 230/400 V~ - 40A - curva C
Sin IVA
Transductor programable de potencia activa/reactiva/aparente/cosfi/angulo de fase/potencia media/frecuencia - 5A 500V - aux 20-150Vcc
Sin IVA
Toma de carga de plástico Green'up Premium monofásica para 1 VE - Modo 3 - Potencia 7,4kW (32A) con protección DC y Kit Com/RFID
Sin IVA
Toma de carga de plástico Green'up Premium monofásica para 1 VE - Modo 3 - Potencia 7,4kW 32A con protección DC
Sin IVA
Toma de carga de plástico Green'up Premium trifásica para 1 VE - Modo 3 - Potencia 22kW 32A con protección DC
Sin IVA
Soporte aislante de 1 a 4 barras por polo - hasta 4000A - XL³ 4000
Sin IVA
Adaptador para pulsatería Ø22,5mm
Sin IVA
Adaptador para equipamientos diversos
Sin IVA
Tapa IP67 Osmoz - transparente
Sin IVA
Llaves 2433 A (2)
Sin IVA
Cerradura para caja P17. Permite un acceso seguro y limitado a las protecciones
Sin IVA
Rejilla metálica de ventilación - IP32 IK10 - RAL 7035 - 138 x 138mm
Sin IVA
Pinza Colring para bridas ancho máx. 4,6mm
Sin IVA
Pata de candado inoxidable - para caja Marina a partir de una alt. de 400mm
Sin IVA
Cerradura - para Atlantic/Marina
Sin IVA
Empuñadura de 3 puntos de cierre - para cajas Marina a partir de 700 de altura
Sin IVA
Cerradura metálica triangular macho armarios Atlantic
Sin IVA
Combinado de obra portátil P17 para equipar. 40A, IP44, 400V~, IK09. Para raíl DIN para 20 módulos 17,5mm
Sin IVA
Clipsotube, accesorio para fijación de para conductos flexibles o rígidos IRL Ø16 - Color gris
Sin IVA