Pulsador inversor doble Niloé Step - 6A- 250V~
Sin IVA
Frontal de acabado universal Valena Next - para bases de televisión estándar de mercado - Aluminio
Sin IVA
Frontal de acabado universal Valena Next - para bases de televisión estándar de mercado - Dark
Sin IVA
Placa embellecedora Magic de color resina marfil de 6 módulos
Sin IVA
Placa Placa embellecedora Luna de color Blanco - 3 módulos
Sin IVA
Placa embellecedora Niloé Step de 3 elementos de color aluminio
Sin IVA
Tecla Living Now - símbolo llave - Sand - 2 módulos
Sin IVA
Zumbador Magic - 8VA 230 Vca - Marfil
Sin IVA
Barra de corte con neutro Cosga
Sin IVA
Base TV-R-SAT intermedia - Oteo - componible - 14 dB - Blanco
Sin IVA
Módulo Bluetooth Niloé Step - 250V~ - Aluminio
Sin IVA
Base TV intermedia - Magic - 14 dB - marfil - 1 módulo
Sin IVA
Interruptor de paso de mano - 2A - 250V~ - Color oro
Sin IVA
Interruptor de paso de mano - 2A - 250V~ - Color negro
Sin IVA
Salida de cables IP 55 - IK 10 - Soliroc - Incluye retenedor de cables
Sin IVA
Adaptador USB tipo A a USB tipo C 3.0. 5 Gbps. Carga 2400 mA
Sin IVA
Pack válvulas inteligentes Netatmo
Sin IVA
Regulador de iluminación universal Classia - Blanco - 2 módulos
Sin IVA
Pulsador iluminable Classia - 10A -250 Vca - Dark - 1 módulo
Sin IVA
Pulsador iluminable Classia - 10A -250 Vca - Dark - 2 módulos
Sin IVA
Pulsador iluminable Classia símbolo campana - 10A -250 Vca - Blanco - 1 módulo
Sin IVA
Señalizador exterior de puerta Classia - Blanco - 1 módulo
Timbre de bronce Classia - Blanco - 1 módulo
Sin IVA
Zumbador Classia - 8VA 250Vca - Dark - 1 módulo
Sin IVA