Base TV/R-SAT - Livinglight - final - 10 dB - 2400 MHz - Blanco/tech/antracita
Controlador de regulación de modul. BUS/SCS gestión de iluminación - balasto 1-10V - 10 módulo
Interruptor de persiana conectado Living Now with Netatmo
Tabique separador para cajas Bticino 503E, 504E, 505E
Sonda para gestión de temperatura Axolute MyHOME - Tech
Sonda con control de anulación Axolute MyHOME - Blanco
Interruptor conectado sin neutro (con opción de regulación) Living Now with Netatmo
Base RJ45 Valena - Cat.5e - UTP - doble - montaje con tornillos - marfil
Base RJ45 Valena - Cat.5e - UTP - simple - montaje con tornillos - Blanco
Base RJ45 Valena - Cat.5e - UTP - doble - montaje con tornillos - Blanco
Base de teléfono RJ 12 - Oteo - monobloc - 6 contactos - 1 salida - Blanco
Base RJ45 Magic - Cat. 6 - STP - 1 módulo - Marfil
Base video RCA x 3 - Axolute - 2 módulos - Tech
Base audio jack de 3,5 mm - Axolute - 1 módulo -Antracita
Base triple RCA - Valena - Blanco
Base HMDI - Valena - Blanco
Base HMDI - Valena - Marfil
Interruptor de tarjeta luminoso para habitación de hotel Valena - Blanco
Conmutador doble - Oteo - 10A - componible - Blanco
Conmutador doble - Oteo - 10A - monobloc - Blanco
Interruptor bipolar - Oteo - monobloc - Blanco
Interruptor conmutador - Oteo - 10A - componible - Blanco
Interruptor conmutador - Oteo - 10A - monobloc - Blanco
Conmutador luminoso - Oteo - 10A - monobloc - Blanco