Caja de empotrar para albañilería Bticino. 3 módulos. Rectangular. Profundidad 50mm
Sin IVA
Soporte de tornillos Classia 2 módulos
Sin IVA
Acoplador horizontal y vertical para cajas de empotrar Bticino 503E, 504E
Sin IVA
Adaptador instalación mecanismos Magic en soportes Màtix - 1 módulo - Marfil
Sin IVA
Adaptador Magic para cajas o tapas Idrobox - 1 módulo - Gris
Sin IVA
Tapa ciega Living Now - 1 módulo
Sin IVA
Tapa protectora de caja de empotrar Bticino ref.503E. 3 módulos
Sin IVA
Separador interno para caja Bticino ref.503E
Sin IVA
Interruptor automático Valena Next - con detector de infrarrojos - 3-250W -230V~ - Blanco
Interruptor automático Valena Next - con detector de infrarrojos - 3-250W -230V~ - Aluminio
Interruptor automático Valena Next - con detector de infrarrojos - 3-250W -230V~ - Dark
Detector de movimiento IR Niloé Step - 250V~
Termostato de ambiente electrónico Axolute - 2 módulos - Tech
Termostato de ambiente Axolute 2A -230V - 2 módulos - Tech
Interruptor ahorro energético Axolute - 2 módulos - Tech
Base de corriente Valena - 2P+T - Bornes con tornillos - 10/16A - 230 V~ - roja con obturador selectivo
Base TV/R-SAT - Livinglight - final - 10 dB - 2400 MHz - Blanco/tech/antracita
Tabique separador para cajas Bticino 503E, 504E, 505E
Base RJ45 Valena - Cat.5e - UTP - doble - montaje con tornillos - marfil
Base RJ45 Valena - Cat.5e - UTP - simple - montaje con tornillos - Blanco
Base RJ45 Valena - Cat.5e - UTP - doble - montaje con tornillos - Blanco
Base RJ45 Magic - Cat. 6 - STP - 1 módulo - Marfil
Base video RCA x 3 - Axolute - 2 módulos - Tech
Base audio jack de 3,5 mm - Axolute - 1 módulo -Antracita