Tipología del sensor
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
Contactos
-
Material
-
Corriente nominal
-
Corriente nominal
-
Bloqueable
-
Número de contactos normalmente cerrados
-
Recambio
-
Material
-
Contacto de protección
-
Con interfaz DALI
-
Apto para gamas modulares de interruptores
-
Con fuente de luz
-
Bloqueable
-
Diseño de la lente
-
Instalación de conducto
-
Corriente nominal
-
Diseño de la lente
-
Brillo de encendido
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
Diámetro del orificio
-
Apagado de brillo
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
Anchura de apertura
-
Categoría
-
Número de módulos en vertical (en caso de diseño modular)
-
Con luz intermitente
-
Dimensiones
-
Dimensiones
-
Dirección de salida
-
Altura de la abertura
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
Ajuste de la hora
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
Giratorio
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
Máx. corriente de conmutación (carga resistiva)
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
Placa IK10 de la serie Soliroc - 1 elemento - 110x110mm
Sin IVA
Adaptador con tapa IP 55 - Soliroc - para función Mosaic 2 módulos - IK 10
Sin IVA
Adaptador sin tapa IP 2X - Soliroc - para función Mosaic 2 módulos - IK 10
Sin IVA
Adaptador con tapa de llave IP 55 - Soliroc - para función Mosaic - IK 10
Sin IVA
Pulsador inversor Soliroc - 6A - 230 V~ - IK 10 - IP 55
Sin IVA
Pulsador inversor luminoso Soliroc - 6A - 230 V~ - IK 10 - IP 55
Sin IVA
Pulsador inversor portaetiquetas Soliroc - 6A - 230 V~ - IK 10 - IP 55
Sin IVA
Piloto de balizado Soliroc - 250 V~ - IK10 - IP55 - LED blancos 2W
Sin IVA
Placa IK10 de la serie Soliroc - 3 elementos - 110x252mm - montaje horizontal/vertical
Sin IVA
Placa IK10 de la serie Soliroc - 2 elementos - 110x181mm - montaje horizontal/vertical
Sin IVA
Base de corriente Soliroc - Alemán - 2P + T - bornes con tornillos y tapa de protección - IP 55 - 16A - 250V -IK10
Sin IVA
Base de corriente Soliroc - Alemán - 2P + T - bornes con tornillos y tapa de protección con llave IP55 - 16A - 250V -IK10
Sin IVA
Pulsador inversor con piloto Soliroc - 6A - 230 V~ - IK 10 - IP 55
Sin IVA