Mural 19" fijo - Paneles fijos - Prof 450mm - 9U - Ancho 600mm - Carga 27 Kg
Sin IVA
Incara LinkOn. 4 tomas 2P+T + 2 UBS A+C con conector Wieland. Tomas portátiles para uso en salas de reunión. Extensible.
Sin IVA
Bandejas telescópicas Linkeo profundidad 825mm para armarios profundidad 1000mm
Sin IVA
Juego de 12 Pigtails OS2 Conectores LC-UPC
Sin IVA
PUSH+PEAR, pera de llamada + botón de llamada
Sin IVA
Ángulo plano con tapa OMEGA - 400x100- Gris RAL 7030
Sin IVA
Gestor de cables 19 '' con tapa - 1 U para rack de cableado abierto
Sin IVA
Ángulo convexo con tapa OMEGA - 400x75- Gris RAL 7030
Sin IVA
Panel de conexión recto equipado con 24 conectores RJ45 LCS³ Cat. 6A UTP - 1U
Sin IVA
Kit DOOR , detector de apertura de puerta.
Sin IVA
Detector de presencia/ausencia, alta frecuencia, KNX, compacto, IP40, techo, empotrado
Sin IVA
Minicolumna clip dir-4 comp-H 0,30m-cuerpo aluminio-tapas PVC- Blanco
Sin IVA
Detector de presencia/ausencia, alta frecuencia, cabezal ajustable, IP40, techo, empotrado, ON/OFF, 2 canales
Sin IVA
Detector de presencia/ausencia, alta frecuencia, regulación DALI, compacto, IP40, techo, empotrado, hasta 20 balastos
Sin IVA
Detector de presencia/ausencia, alta frecuencia, regulación DALI, compacto, IP40, techo, montaje en superficie, hasta 20 balastos
Sin IVA
Juego de 12 Pigtails OM3 Conectores LC-PC
Sin IVA
Canal Ovaline para minicolumnas 2 compartimentos- Negro
Sin IVA
UDAT-S dispositivo tipo brazalete de alta resistencia
Sin IVA
Ángulo cóncavo con tapa OMEGA - 400x75- Gris RAL 7030
Sin IVA
Detector de presencia/ausencia, alta frecuencia, regulación digital DALI/DSI, compacto, techo, empotrado, c/fuente de alimentación
Sin IVA
Luminaria de alumbrado de emergencia G5 LED 250 lm 1h Permanente Estándar IP 42 IK 07
Sin IVA
Detector de presencia/ausencia, alta frecuencia, regulación 1/10V, compacto, IP40, techo, empotrado, hasta 10 balastos
Sin IVA
Detector de presencia/ausencia, alta frecuencia, regulación 1/10V, compacto, IP40, techo, montaje en superficie, hasta 10 balastos
Sin IVA
PUSH+PULL, tirador de baño + botón de llamada
Sin IVA