Tapa final - para moldura DLPlus 16x16 - Blanco
Sin IVA
Ángulo exterior - para microcanal DLPlus 7x12 - Blanco
Sin IVA
Ángulo plano para canal FLUIDQUINT 32x35 - Color blanco
Sin IVA
Ángulo plano - para microcanal DLPlus 10x16 - Blanco
Sin IVA
Reducción para canal FLUIDQUINT 60x100 - Color blanco
Sin IVA
Derivación T para canal de distribución EUROQUINT 60x110
Sin IVA
Tapa final para canal FLUIDQUINT 60x70 - Color blanco
Sin IVA
Tapa final para canal de distribución EUROQUINT 60x110/150
Sin IVA
Ángulo exterior de 85° a 120° - canal DLP de clipaje directo 50x80 - color negro
Sin IVA
Tapa final - canal DLP Aluminio de clipaje directo de 50 x 85 - 2 m
Sin IVA
Moldura DLPlus 32x20 - 1 comp. - L. 2,1m - Blanco
Sin IVA
Moldura DLPlus 60x16 - 3 comp. - L. 2,1m - Blanco
Sin IVA
Portacables blanco 1 cable - para cables de Ø7 a 9mm - L. 2,1 m
Sin IVA
Moldura DLP Sin halógenos 25x25 - 1 comp. - L. 2m - Blanco
Sin IVA
Canal de distribución EUROQUINT 40x110 - 1 compartimento - 2 mts - Blanco
Sin IVA
Canal FLUIDQUINT 30x25 para instalaciones de climatización-2 mts- Color blanco
Sin IVA
Canal FLUIDQUINT 60x120 para instalaciones de climatización-2 mts- Color blanco
Sin IVA
Placa acabado metal inox para tapa metal caja suelo rectangular 8/12 módulos
Sin IVA
Soporte horizontal OMEGA - para bandejas de an. 300 mm - Acero Pintado Epoxi
Sin IVA
Soporte horizontal OMEGA - para bandejas de an. 400 mm - Acero Pintado Epoxi
Sin IVA
Ángulo plano con tapa OMEGA - 75x50- Gris RAL 7030
Sin IVA
Ángulo cóncavo con tapa OMEGA - 75x50- Gris RAL 7030
Sin IVA
Ángulo convexo con tapa OMEGA - 75x50- Gris RAL 7030
Sin IVA
Ángulo plano con tapa OMEGA - 100x50- Gris RAL 7030
Sin IVA