Soporte Mosaic para panel - 1 módulo - Aluminio
Sin IVA
Piloto doble Mosaic - 230 V~ - 1 módulo - Blanco antibacteriano
Sin IVA
Base de corriente múltiple Mosaic - 2x2P+T - 4 módulos - Embornamiento automático - En ángulo 45º - con indicador - Blanco
Sin IVA
Base de corriente múltiple Mosaic - 2x2P+T - 4 módulos - Embornamiento automático - Ángulo 45º - Indicador - Obturador selectivo - Rojo
Sin IVA
Mando magnético solo de llamada - antibacteriano
Sin IVA
Detector de presencia/ausencia, PIR, ON/OFF, compacto, baja temperatura, IP55, techo, empotrado
Sin IVA
Detector de presencia microondas ON/OFF, perfil reducido, IP40, techo o pared, montaje en caja de empotrar
Sin IVA
Detector de presencia/ausencia, alta frecuencia, cabezal ajustable, IP40, techo, empotrado, hasta 20 balastos, regulación DALI
Sin IVA
Módulo anti-tirones - para cables de Ø 4 a 8mm - 1 módulo - Blanco antibacteriano
Sin IVA
Piloto Rojo Mosaic - 12-24 V~ - 2 módulos - Blanco
Sin IVA
Piloto Verde Mosaic - 12-24 V~ - 2 módulos - Blanco
Sin IVA
Señalización luminosa con LED blancos Mosaic - 2 módulos - Blanco
Sin IVA
Piloto Blanco Mosaic - 230 V~ - 2 módulos - Blanco
Sin IVA
Interfaz USB - para conexión de un PC e instalación de BUS/SCS
Sin IVA
Interfaz de trazabilidad - llamada enfermería BUS/SCS
Sin IVA
Base TV/R-SAT Mosaic - 2 módulos - Negro mate
Sin IVA
Toma Mosaic 2P+T 16A 240V blanco antibacteriano, estándar franco belga. 2 módulos, incluye LED
Sin IVA
Caja de puesto de trabajo empotrado Mosaic para 3x4 módulos - Material plástico - Blanco
Sin IVA
Placa Mosaic - 2x2 módulos - Horizontal - Aluminio
Sin IVA
Placa Mosaic - 3 módulos - Aluminio
Sin IVA
Placa Mosaic - 2 módulos - Negro mate
Sin IVA
Base cargador USB 1 módulo puerto único tipo A - 3A - 15W - Negro mate
Sin IVA
Controlador KNX multiaplicaciones DIN 20 salidas 18 entradas
Sin IVA
Controlador KNX multiaplicaciones DIN 8 salidas 8 entradas
Sin IVA