CONTACTO
Nuestro equipo te ayudará. ¡Háblanos!
Nuestros sensores inalámbricos permiten supervisar rigurosamente las condiciones ambientales críticas que afectan a sus equipos informáticos, y facilitan una gestión más inteligente de la energía y una mayor eficiencia.
Instala los sensores inalámbricos
Sensor inalámbrico con cierre de contacto (Ref. 6 460 04)
Sensor inalámbrico de humedad y temperatura (Ref. 6 460 03)
Conecta el dispositivo USB
Dispositivo USB (Ref. 6 460 05)
Accede a los datos
Puedes acceder a los datos recopilados mediante la interfaz Xerus Technology Platform
Gracias a la interfaz Xerus, se puede:
- gestionar el emparejamiento y la puesta en marcha de hasta 30 sensores en un radio de 15 m con un solo dispositivo USB.
- consultar datos esenciales de los sensores a simple vista.
- crear umbrales y alertas en función de sus condiciones ambientales específicas.
- mostrar alertas en las pantallas de la PDU para informar a los técnicos en campo.
- importar directamente las identificaciones únicas de los sensores inalámbricos de manera masiva en la interfaz de su PDU.
Descarga el folleto de Sensores Inalámbricos para PDU de Legrand o bien descúbrelo en el e-catalogo.