Luminaria de emergencia B65LED - 350 lúmenes - 1h - IP65 - Permanente/No Permanente
Sin IVA
Luminaria de emergencia B66LED-450 lúmenes-1 h-IP66-Permanente/No Permanente
Sin IVA
Luminaria de emergencia B65LED LVS2 - 100 lúmenes - 1h - IP65 - Permanente/No Permanente
Sin IVA
Luminaria de emergencia B65LED LVS2 - 200 lúmenes - 1h - IP65 - Permanente/No Permanente
Sin IVA
Luminaria de emergencia B65LED LVS2 - 350 lúmenes - 1h - IP65 - Permanente/No Permanente
Sin IVA
Luminaria de emergencia B66LED LVS2-250 lúmenes-1h-IP66-Permanente/No Permanente
Luminaria de emergencia B66LED LVS2-450 lúmenes-1h-IP66-Permanente/No Permanente
Luminaria de emergencia NT65 - 715 lúmenes - 1h - IP65 - No permanente
Sin IVA
Marco para sustitución de C3 LED y C3 por L31 LED empotrada
Sin IVA
Marco ancho de empotrar con bornas de conexión para URA34 LED
Sin IVA
Placa pictograma URA34 LED
Sin IVA
Batería de repuesto Ni-Cd 2.4V 0.8Ah
Sin IVA
Batería 2x3.6V 2.2Ah Ni-Mh para mantenimiento BAES de ambiente LED IP43 e IP67
Sin IVA
Luminaria de emergencia NFL65 - 800 lúmenes - 1h - IP65 - No permanente
Sin IVA
Piloto de balizado LIPSO - autónomo - IP44 - frontal - azul
Sin IVA
Piloto de cortesía LIPSO -230 V- IP44 - frontal - azul
Sin IVA
Piloto de cortesía LIPSO -230 V- IP44 - frontal - blanco
Sin IVA
Etiqueta de señalización SALIDA
Sin IVA
Etiqueta de señalización IZQUIERDA/DERECHA
Sin IVA
Etiqueta de señalización ESCALERAS
Sin IVA
Etiqueta de señalización IZQUIERDA
Sin IVA
Etiqueta de señalización SALIDA DE EMERGENCIA
Sin IVA
Etiqueta de señalización ESCALERAS
Sin IVA
Etiqueta de señalización SALIDA
Sin IVA