CONTACTO
Nuestro equipo te ayudará. ¡Háblanos!
URA NEXT se une al compromiso de mejorar nuestras vidas creando un entorno más seguro, sostenible y confortable. Sus líneas puras y compactas marcan un nuevo hito en luminarias de emergencia y seguridad que ha permitido reducir hasta un 40% el tamaño y los materiales de la anterior línea. Fácil de instalar y muy versátil, ya que puede ubicarse en interior o exterior y en superficie o empotrado, tanto en techo como en pared.
URA NEXT ha sido diseñada para encajar en cualquier ambiente. Su acabado discreto, diseño minimalista y tamaño compacto permiten que se adapte con naturalidad a la decoración y funcionalidad de cada espacio. Formas simples, atemporales y contemporáneas en un acabado con efecto slim pensado para mantenerse en el tiempo.
URA NEXT ha sido diseñada para eliminar elementos innecesarios y facilitar la instalación en cualquier tipo de espacio o superficie.
Calidad Legrand conocida y reconocida. Certificada con marca N de Aenor.
URA NEXT ha sido diseñada cuidando del medioambiente. Reduciendo un 30% las emisiones de carbono respecto a su predecesora.