Pasarela de configuración para sensores
Sin IVA
Software para trazabilidad - llamada enfermería BUS/SCS
Sin IVA
Luminaria de emergencia G5 LED AUTOTEST- 350 lúmenes - 1h - No permanente
Sin IVA
Telemando universal
Sin IVA
Mural 19" fijo - Paneles fijos - Prof 600mm - 6U - Ancho 600mm - Carga 18 Kg
Sin IVA
PDU 0-U con 24 bases C13 y bornes de conexión 6mm
Sin IVA
Panel de conexión recto equipado con 24 conectores RJ45 LCS³ Cat. 6 STP - 1U
Sin IVA
Kit de 4 ventiladores Linkeo
Sin IVA
PIR II, detector de movimiento
Sin IVA
Detector de presencia/ausencia, alta frecuencia, cabezal ajustable, IP40, techo, empotrado, hasta 10 balastos, regulación 1/10V,
Sin IVA
Columna clip dir-1 compartimento 2 caras-H 2,7m-cuerpo aluminio-tapas PVC- Blanco
Sin IVA
Luminaria de emergencia G5 LED ESTANDAR- 200 lúmenes - 2h - No permanente
Sin IVA
Base para minicolumna- Blanco
Sin IVA
Regulador colorimétrico Mosaic LED (DALI) RGB - 1 zona - Blanco
Sin IVA
Terminal profesional con pantalla LCD para programación y puesta en marcha
Sin IVA
Detector de presencia/ausencia, PIR, ON/OFF, gran alcance, IP65, grandes alturas, empotrado
Sin IVA
3 PUSH+PEAR, pera de llamada + 3 botones multifunción
Sin IVA
Bandeja óptica equipada 19" deslizante 24 LC monomodo dúplex para 48 fibras
Sin IVA
Bandeja óptica equipada 19" deslizante 24 LC APC monomodo dúplex para 48 fibras
Sin IVA
Ángulo cóncavo con tapa OMEGA - 400x100- Gris RAL 7030
Sin IVA
Ángulo convexo con tapa OMEGA - 400x100- Gris RAL 7030
Sin IVA
Kit WIOR
Sin IVA
Bandejas telescópicas Linkeo profundidad 625mm para armarios profundidad 800mm
Sin IVA
Bandeja óptica equipada 19" giratoria 18 SC multimodo dúplex para 36 fibras
Sin IVA