Luminaria de emergencia B65LED LVS2 - 200 lúmenes - 1h - IP65 - Permanente/No Permanente
Sin IVA
Luminaria de emergencia B65LED LVS2 - 350 lúmenes - 1h - IP65 - Permanente/No Permanente
Sin IVA
Luminaria de emergencia B66LED LVS2-250 lúmenes-1h-IP66-Permanente/No Permanente
Luminaria de emergencia B66LED LVS2-450 lúmenes-1h-IP66-Permanente/No Permanente
Cable fibra óptica multimodo OM3 Interior/exterior LSZH 12 fibras, ajustada
Sin IVA
Cable fibra óptica monomodo OS2 Interior/exterior LSZH 12 fibras, holgada
Sin IVA
Cable fibra óptica monomodo OS2 Exterior Armado LSZH 12 fibras, holgada
Sin IVA
Bandeja portacables OMEGA - 75x75 - Lisa - 3 mt - Gris RAL7030
Sin IVA
Bandeja portacables OMEGA - 200x75 - Perforada - 3 mt - Gris RAL7030
Sin IVA
Base de corriente múltiple Mosaic - 2 x 2P+T - para canalización a presión - rojo
Sin IVA
Bandeja portacables OMEGA - 300x100 - Lisa - 3 mt - Gris RAL7030
Sin IVA
Bandeja portacables OMEGA - 400x100 - Lisa - 3 mt - Gris RAL7030
Sin IVA
Bandeja portacables OMEGA - 500x100 - Lisa - 3 mt - Gris RAL7030
Sin IVA
Piloto simple Mosaic - 12 -24 V~ - 1 módulo - Blanco antibacteriano
Sin IVA
Piloto Blanco Mosaic - 12-24 V~ - 2 módulos - Blanco
Sin IVA
Señalización luminosa con LED azules Mosaic - 1 estado - 2 módulos - Blanco
Sin IVA
Piloto Verde Mosaic - 230 V~ - 2 módulos - Blanco
Sin IVA
Canal de distribución Euroquint de 25x40mm. 1 compartimento. Longitud 2mt. Color blanco
Sin IVA
Canal de distribución Euroquint de 40x40mm. 1 compartimento. Longitud 2mt. Color blanco
Sin IVA
Canal de distribución EUROQUINT 40x60 - 2 compartimentos - 2 mts - Blanco
Sin IVA
Guía para cables de puesto de trabajo- vertical - paso caja de suelo a un bloque de puesto de trabajo
Sin IVA
Señalización luminosa con LED verdes/rojos Mosaic - 2 estados - 2 módulos - Blanco
Sin IVA
Cable 4 pares Cat. 5e UTP cubierta LSZH 305m. Suministrado en caja. Peso 10kg
Sin IVA
Cable 4 pares Cat. 5e FTP cubierta LSZH 305m. Suministrado en caja. Peso 12kg
Sin IVA