Luminaria de emergencia B66LED LVS2-450 lúmenes-1h-IP66-Permanente/No Permanente
Luminaria de emergencia NT65 - 715 lúmenes - 1h - IP65 - No permanente
Sin IVA
Bandeja portacables OMEGA - 300x100 - Lisa - 3 mt - Gris RAL7030
Sin IVA
Bandeja portacables OMEGA - 400x100 - Lisa - 3 mt - Gris RAL7030
Sin IVA
Bandeja portacables OMEGA - 500x100 - Lisa - 3 mt - Gris RAL7030
Sin IVA
Canal de distribución Euroquint de 25x40mm. 1 compartimento. Longitud 2mt. Color blanco
Sin IVA
Canal de distribución Euroquint de 40x40mm. 1 compartimento. Longitud 2mt. Color blanco
Sin IVA
Canal de distribución EUROQUINT 40x60 - 2 compartimentos - 2 mts - Blanco
Sin IVA
Pantalla de pasillo - llamada enfermería BUS/SCS
Sin IVA
Visor de pasillo llamada/presencia - LED monobloque rojo/blanco/verde
Sin IVA
Cable fibra óptica multimodo OM3 Interior/exterior LSZH 12 fibras, ajustada
Sin IVA
Cable fibra óptica monomodo OS2 Interior/exterior LSZH 12 fibras, holgada
Sin IVA
Cable fibra óptica monomodo OS2 Exterior Armado LSZH 12 fibras, holgada
Sin IVA
Soporte para caja de registro-para tapa 16/24 módulos Ref. 0 880 02/05/08
Sin IVA
Soporte para caja de registro-para tapa 8/12 módulos Ref. 0 881 03/06
Sin IVA
Soporte horizontal OMEGA - para bandejas de an. 150 mm - Gris RAL 7030
Sin IVA
Tapa de an. 45 para canal DLP Aluminio de clipaje directo 50 x 85 / 50 x 130 - 2 m
Sin IVA
Piloto simple Mosaic - 12 -24 V~ - 1 módulo - Blanco antibacteriano
Sin IVA
Piloto Blanco Mosaic - 12-24 V~ - 2 módulos - Blanco
Sin IVA
Señalización luminosa con LED azules Mosaic - 1 estado - 2 módulos - Blanco
Sin IVA
Piloto Verde Mosaic - 230 V~ - 2 módulos - Blanco
Sin IVA
Enlace fibra óptica preconectorizada Microcables OS2 Fan-out 12 LC-LC Dúplex 40m
Enlace fibra óptica preconectorizada Microcables OS2 Fan-out 12 LC-LC Dúplex 50m
Enlace fibra óptica preconectorizada Microcables OM3 Fan-out 6 LC-LC Dúplex 10 m