Videoportero conectado Classe 100X, el estándar de Classe superior con WI-FI
Conectividad integrada para estar siempre conectado con la casa.
Ideal para la renovación de los antiguos porteros electrónicos.
22 viviendas con un único alimentador.
Asociación inmediata con App Home + Security.
No cambia el trabajo del instalador; más fácil de usar para el usuario.
Máxima libertad. Incluso fuera de casa siempre te sentirás a gusto.
Gracias a la conexión WIFI de tu videoportero Tegui Classe 100X te permitirá gestionar distintas funciones desde tu smartphone, estés donde estés.
Gran pantalla compacta.
La pantalla 5" de videoportero Classe 100X manos libres, garantizan la óptima visibilidad en las instalaciones.
Sutil y minimal.
Espesor mínimo, ligero y robusto, así es la estética moderna del videoportero Tegui Classe 100X.
Integración entre comandos físicos y digitales. Una experiencia de uso mejorada
Comando basculante para responder y finalizar la comunicación junto con una serie de comandos táctiles para el resto de funciones.
Botones Touch Sensitive
APP Home + Security. El control en la palma de tu mano.
Diseñada para su uso diario. Todo a un simple toque.
![Tegui-classe-100X-720x320_0.jpg](https://www.legrand.es/sites/g/files/ocwmcr651/files/collection_detail_2/chica%20trolley%20720x332.jpg)
Responde a las llamadas desde cualquier sitio.
Total libertad de movimiento, tanto dentro de tu casa, de vacaciones o en la oficina, responde a las llamadas de tu videoportero desde cualquier lugar.
![Tegui-classe-100X-2-720x320_0.jpg](https://www.legrand.es/sites/g/files/ocwmcr651/files/collection_detail_2/riego%20y%20luz%20720x332.jpg)
Enciende las luces o riega el jardín
Activa cómodamente el riego o la iluminación del jardín desde tu móvil, incluso estando de vacaciones.
![Tegui-classe-100X-3-720x320.jpg](https://www.legrand.es/sites/g/files/ocwmcr651/files/collection_detail_2/puerta%20rejas%20720x332.jpg)
Abre la puerta de casa
¿Vuelves a casa y no encuentras el mando de la puerta del garaje? Ábrela fácilmente desde tu smartphone.
![Tegui-classe-100X-3-720x320](https://www.legrand.es/sites/g/files/ocwmcr651/files/collection_detail_2/puerta%20principal%20720x332.jpg)
Mira lo que ocurre en el exterior de tu hogar
Activa las cámaras interiores y exteriores conectadas a tu instalación de videoportero.
![Tegui-classe-100X-3-720x320](https://www.legrand.es/sites/g/files/ocwmcr651/files/collection_detail_2/unidad%20interior%20720x332.jpg)
Llama directamente a casa
Mantente en contacto con quienes estén en casa, directamente desde tu smartphone.
Conectado e interoperable
Integración de las cámaras Bticino y Netatmo, todo el control de tu hogar con la App Door Entry Classe 100.
![Tegui Classe 100X](https://www.legrand.es/sites/g/files/ocwmcr651/files/collection_detail_2/Tegui-classe-100X-1-618x295_0.jpg)
Comprueba desde la APP las imágenes de las cámaras inteligente Netatmo
![Tegui Classe 100X](https://www.legrand.es/sites/g/files/ocwmcr651/files/collection_detail_2/Tegui-classe-100X-2-618x295.jpg)
Comprueba la entrega de paquetes
![Tegui Classe 100X](https://www.legrand.es/sites/g/files/ocwmcr651/files/collection_detail_2/Tegui-classe-100X-3-618x295.jpg)
Asegúrate de que tu hijo ha vuelto del colegio
![Tegui Classe 100X](https://www.legrand.es/sites/g/files/ocwmcr651/files/collection_detail_2/Tegui-classe-100X-4-618x295.jpg)
Decide si quieres abrir remotamente la puerta de casa.
Actualízate sin necesidad de cableados.
El nuevo video portero Classe 100X es la solución ideal para renovar tu antiguo y obsoleto videoportero. Gracias a su conexión WIFI NO tendrás que prever ningún cableado adicional. Tanto para viviendas unifamiliares como para una comunidad de vecinos, el Classe 100X es la opción perfecta para actualizarse.
Sustituir un antiguo videoportero por un Classe 100 conectado es sencillo y ofrece muchas ventajas:
1 - Desmonta el videoportero de 2 hilos Tegui o Bticino
2 - Instala el CLASSE 100 conectado sin necesidad de prever dispositivos o cableados adicionales. (Incluso en instalaciones plurifamiliares hasta 22 viviendas.)
Accesorios disponibles
![Descargar](https://www.legrand.es/sites/g/files/ocwmcr651/files/collection_detail_2/catalogo%20classe%20100%20720x332.jpg)