Monitor Tegui Serie 8
Versátil y de diseño refinado, el nuevo monitor Serie 8 Tegui es ideal para cualquier espacio.
![falta imagen](https://www.legrand.es/sites/g/files/ocwmcr651/files/collection_detail_2/Dise%C3%B1o%20y%20funcionalidad%20720x332.jpg)
Diseño y funcionalidad
El monitor Tegui Serie 8 es apto para videoportero 2 Hilos de Tegui, que combina estilo y funcionalidad.
Con tan sólo 22 mm de espesor, el diseño lineal y los ángulos redondeados unidos al acabado blanco realzan su aspecto moderno y sutil, disponible también en versión portero Serie 8 audio con auricular.
![pantalla color](https://www.legrand.es/sites/g/files/ocwmcr651/files/collection_detail_2/pantalla%20de%20color%20720x332.jpg)
Pantalla de color
Cuenta con una pantalla color panorámica 16:9 de 4,3", fácil sujeción del auricular por sistema de imanes y regulación fácilmente accesible al volumen, exclusión de llamada, brillo y color de la pantalla.
![falta imagen](https://www.legrand.es/sites/g/files/ocwmcr651/files/collection_detail_2/ventajas_720x332.jpg)
Además, incorpora todas las ventajas de serie gracias a funciones configurables para:
- apertura de una segunda cerradura
- autoencendido de una segunda telecámara
- intercomunicación entre unidades interiores
![falta imagen](https://www.legrand.es/sites/g/files/ocwmcr651/files/collection_detail_2/ideal%20instalacion%20720x332.jpg)
Ideal en nueva instalación nueva o renovación
Olvídate de complejas instalaciones, nuestra tecnología 2 hilos te permite realizar un montaje rápido y sin obras tanto si se trata de una nueva instalación como si deseas cambiar tu antiguo portero.
![Guía Rápida de Uso Serie 8.](https://www.legrand.es/sites/g/files/ocwmcr651/files/collection_detail_2/guia%20rapida%20serie%208_720x332.jpg)
Guía Rápida de Uso Monitor Tegui Serie 8
Si eres un particular, descarga la Guía Rápida de Uso de monitor Serie 8 de Tegui.
Versión KIT videoportero
Conócelo al detalle descargando: