-
Número de ventiladores
-
Apto para la profundidad de construcción de la caja
-
Material
-
Apto para la anchura de construcción de la caja
-
Montaje de 482.6 (19 pulgadas)
-
Voltaje de funcionamiento a 50 Hz CA
-
Apto para instalación de 482,6 mm (19 pulgadas)
-
Apto para altura de caja
-
Apto para altura de caja
-
Apto para altura de caja
-
Apto para altura de caja
-
Voltaje de funcionamiento a 60 Hz CA
-
Modelo
-
Modelo
-
Modelo
-
Ejecución como ventilador deslizante
-
Capacidad de carga
-
Ventilador de circulación
-
Poder de medición
-
Tipo de montaje
-
Ventilador de techo
-
Con filtro
-
Flujo del volumen, soplado libre
-
Apto para montar en pared
-
Número de unidades de altura (UA)
-
Número de unidades de altura (UA)
-
Versión de EMC
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Altura
-
Altura
-
Altura
-
Altura
-
Altura
-
Altura
-
Profundidad
-
Profundidad
-
Profundidad
-
Resistencia al impacto
-
Resistencia al impacto
-
Clase de protección (IP)
-
Clase de protección (IP)
-
Temperatura de funcionamiento
-
Temperatura de almacenamiento
-
Tipo de tensión
-
Frecuencia
-
Color
-
Color
-
Color
-
Número RAL
-
Número RAL
-
Número RAL
-
Libre de halógenos
-
Precableado
-
Equipado con puerta o cubierta
Kit de ventiladores
Sin IVA
Juego de 4 ruedas pivotantes para armario mural
Sin IVA
Paneles pasacables 19" - 2U
Sin IVA
Paneles pasacables 19" - 1U
Sin IVA
Juego de 2 montantes adicionales de 19" - 21U
Sin IVA
Juego de 2 montantes adicionales de 19" - 18U
Sin IVA
Juego de 2 montantes adicionales de 19" - 15U
Sin IVA
Juego de 2 montantes adicionales de 19" - 12U
Sin IVA