Juego de 4 ruedas pivotantes para armario mural
Linkeo
LEGRAND
Juego de 4 ruedas pivotantes para armario mural
REF. 646248
EAN.
3414970968005
Este juego de 4 ruedas orientables se utiliza para colocar en el suelo un armario giratorio.
Garantía 2 años
Familia de precios : 8001
58,71 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Modelo | Rollo de transporte |
---|---|
Anchura | 40 mm |
Altura | 95 mm |
Profundidad | 106 mm |
Capacidad de carga | 115 kg |
---|---|
Material | Metal |
Color | Otros |
Número RAL | 0 |
Documentación
SELECCIONAR UNA ACCIÓN