Alimentación externa 230 V~/= para DMX³ 1600
DMX³
LEGRAND
Alimentación externa 230 V~/= para DMX³ 1600
REF. 028172
EAN.
3414970767257
Fuente de alimentación auxiliar externa DMX³1600 para la unidad de protección electrónica MP2 o MP4 con entrada de 230V~.
Garantía 2 años
Familia de precios : 1000
695,03 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Tipo de tensión de alimentación | CA/CC |
---|---|
1ª tensión de salida | 24-24 V |
Corriente máxima de salida 1 | 1 A |
Tensión de salida ajustable | No |
Valor nominal tensión de salida 1 | 24 V |
Valor nominal corriente de salida 1 | 1 A |
Protección contra cortocircuitos | Si |
Voltaje de suministro de CA nominal a 50 Hz | 220-250 V |
Voltaje de suministro de CA nominal a 60 Hz | 220-250 V |
Tensión de salida regulada | No |
Consumo de energía | 25 VA |
Estabilizado | Si |
Ejecución de la conexión eléctrica | Conexión roscada |
Montaje en carril posible | Si |
Montaje en pared posible | Si |
Apto para instalación en serie | Si |
Ancho en número de espacios modulares | 4 |
---|---|
Montaje directo posible | Si |
Anchura | 72 mm |
Altura | 90 mm |
Profundidad | 64 mm |
Apto para funciones de seguridad | Si |
SIL según IEC 61508 | Ninguno |
Nivel de rendimiento según EN ISO 13849-1 | Ninguno |
Clase de protección (IP) | IP30 |
Temperatura de funcionamiento | -10-50 °C |
Frecuencia | 5-60 Hz |
Sentido del suministro eléctrico | Por arriba |
Indicación de marcas de los bornes de conexión | Si |
Libre de halógenos | Si |
Espacio de la etiqueta/área de impresión | No |
Documentación
4 documentos
Brochure
Manual de uso
Guía técnica
Brochure
SELECCIONAR UNA ACCIÓN